EV230A-TPC
Glob vana motoru, 2500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler
3 noktalı kontrol için lütfen katalogdaki notları dikkate alın.
- Liste fiyatı
- EUR 972,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 9,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablolu klemensler 1 m, 3x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2