3. Vana Motorları

TRF24-SR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
TRF24-SR

TRF24-SR

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Liste fiyatı
EUR 336,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar

  • İndir
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Elektriksel ilave cihaz

CR24-A3

CR24-A3

Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, çalıştırma elemanları yok

Liste fiyatı: EUR 303,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CR24-B3

CR24-B3

Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: AUTO / ECO / MAXIMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 312,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: AUTO / ECO / MAXIMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 254,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
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
Ücretsiz şekilde indirilebilir
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
Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.3 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2.6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma kategorisi
IP42

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)