2. RetroFIT+
  3. VAV

NMV-D3-RE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact ünitesi Belimo RetroFIT+ versiyonu – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Konfor uygulamalarında VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü

Liste fiyatı
EUR 406,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Hava debisi probu 200 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 200 mm

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Hava debisi probu 250 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 250 mm

Liste fiyatı: EUR 108,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Hava debisi probu 300 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 300 mm

Liste fiyatı: EUR 110,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Hava debisi probu 400 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 400 mm

Liste fiyatı: EUR 129,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Hava debisi probu 500 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm

Liste fiyatı: EUR 143,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Hava debisi probu 600 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 600 mm

Liste fiyatı: EUR 174,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Hava debisi probu 700 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 700 mm

Liste fiyatı: EUR 179,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Hava debisi probu 100 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 100 mm

Liste fiyatı: EUR 82,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Hava debisi probu 125 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 125 mm

Liste fiyatı: EUR 82,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Hava debisi probu 160 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 160 mm

Liste fiyatı: EUR 88,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Hava debisi probu 200 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 200 mm

Liste fiyatı: EUR 89,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Hava debisi probu 250 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 250 mm

Liste fiyatı: EUR 104,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Hava debisi probu 315 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 315 mm

Liste fiyatı: EUR 118,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Hava debisi probu 400 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 400 mm

Liste fiyatı: EUR 130,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Hava debisi probu 500 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm

Liste fiyatı: EUR 143,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Hava debisi probu 630 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 630 mm

Liste fiyatı: EUR 167,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

CRP24-B1

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 164,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
10 Nm
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm