Belimo Retrofit solutions provide a direct or custom way to replace valve assemblies, valve actuators or damper actuators of many competitive brands in existing applications cost effectively, reliably, and efficiently thus restoring functionality to your HVAC systems with the shortest amount of down time.

Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Temizle
101 Sonuç bulundu
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens

Liste fiyatı: EUR 3.414,00
Proje listesine ekle
RV24A-MF-RE

RV24A-MF-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 50 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 1.768,00
Proje listesine ekle
SF24A-3

SF24A-3

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 512,00
Proje listesine ekle
SR230A-R

SR230A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 307,00
Proje listesine ekle
SR230A-TP-R

SR230A-TP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 307,00
Proje listesine ekle
SR230P-R

SR230P-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 759,00
Proje listesine ekle
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 430,00
Proje listesine ekle
SR24A-R

SR24A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 307,00
Proje listesine ekle
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 842,00
Proje listesine ekle
SR24P-R

SR24P-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 580,00
Proje listesine ekle
SRF24A-R

SRF24A-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 521,00
Proje listesine ekle
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 584,00
Proje listesine ekle
SRFA-R

SRFA-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 551,00
Proje listesine ekle
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı: EUR 623,00
Proje listesine ekle
SV230A-RE

SV230A-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 792,00
Proje listesine ekle
SV24A-MP-RE

SV24A-MP-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 838,00
Proje listesine ekle
SV24A-RE

SV24A-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 869,00
Proje listesine ekle
SVC24A-MP-RE

SVC24A-MP-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 886,00
Proje listesine ekle
SVL230A-RE

SVL230A-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 50 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 1.224,00
Proje listesine ekle
SVL24A-MP-RE

SVL24A-MP-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 50 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 1.304,00
Proje listesine ekle
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6