2. RetroFIT+
  3. Kontrol vanası motorları

SR24A-R



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SR24A-R

SR24A-R

Rotary motor (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Montaj için bir form-fit adaptör gereklidir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 307,00
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
ZSF-08

ZSF-08

Düz başlı form fit adaptör, 8xø17x57 mm (GxøxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSF-09

ZSF-09

Düz başlı form fit adaptör, 9xø12x57 mm (GxøxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSF-10

ZSF-10

Düz başlı form fit adaptör, 10xø17x57 mm (GxøxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSF-11

ZSF-11

Düz başlı form fit adaptör, 11xø14x57 mm (GxøxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSF-14

ZSF-14

Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x57 mm (GxøxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSK-12

ZSK-12

Form-fit adaptör kama oluklu, ø12x4x57 mm (øxExY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSK-14

ZSK-14

Form-fit adaptör kama oluklu, ø14x5x57 mm (øxExY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-08

ZSV-08

Form fit adaptör kare, 8x8x57 mm (UxGxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-09

ZSV-09

Form fit adaptör kare, 9x9x57 mm (UxGxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-10

ZSV-10

Form fit adaptör kare, 10x10x57 mm (UxGxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-11

ZSV-11

Form fit adaptör kare, 11x11x57 mm (BxExY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Form fit adaptör kare, 11x11x57 mm (UxGxY, iç kare), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-12

ZSV-12

Form fit adaptör kare, 12x12x57 mm (UxGxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZSV-14

ZSV-14

Form fit adaptör kare, 14x14x57 mm (UxGxY), SR..-R için

Liste fiyatı: EUR 61,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°