Daha hızlı Belimo RetroFIT+ için akıllı araçlar
Niyetten onaylanmış kapsam aşamasına hiç olmadığı kadar hızlı geçin. RetroFIT+ araçlarını kullanarak birkaç saat içinde değerlendirme yapın, iş akışını fazla kesintiye uğratmayan tanılama yöntemleriyle doğrulayın ve net eylem adımları içeren spesifik ölçümler alın.
RetroFIT+ Değerlendirme Aracı
RetroFIT+ İş Ortaklarına özel — mevcut bina verilerini birkaç saat içinde, tasarruf ve yatırım geri ödeme aralıkları, tahmini kesinti süreleri ve ünite programı da dahil olmak üzere sıralı bir ölçüm listesine dönüştürün. Bunu paydaşları bilgilendirmek için kullanın.
Adım 1: Enerji tüketimini girin
Son dönemdeki HVAC enerji verilerini, çalışma saatlerini ve temel tesis bilgilerini girin.
2. Adım: Güncel sistemi değerlendirin
Kontrol sistemlerini ve hidronik sistemleri analiz ederek temel sorunları ve pik yükü belirleyin.
3. Adım: İyileştirme önerilerini gözden geçirin
Tasarruf aralıklarını içeren ölçümlerin bir listesini alın. Doğrudan uygulayın ya da gerekirse kapsamı ve varsayımları ayarlayın.
4. Adım: Yatırım tahminlerini ekleyin
Yatırım dönüşünü, başabaş noktasını ve dahili verim oranı aralıklarını hesaplamak için her bir ölçüm başına yaklaşık yatırım tutarını girin.
5. Adım: Karar almaya hazır bir rapor oluşturun
Beklenen enerji tasarrufları, yatırım getirisi, geri ödeme süresi, dahili verim oranı, duruş süreleri ve ilgili riskleri ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı bir paket alın.
6. Adım: İndirin ve paylaşın
Karar vericiler için raporu, tüm varsayımları ve toplama işlemi yapılamayan aralıklarla ilgili bir notu da içerecek şekilde dışa aktarın.
7. Adım: Projeyi kazanın ve uygulamaya koyun
Trendlerle doğrulanmış bir devir süreciyle rapordan standartlaştırılmış uygulamaya geçin.
Diğer kaynaklar
RetroFIT+ Teşhis Kiti
RetroFIT+İş Ortaklarına Özel — Belimo RetroFIT+ potansiyelini doğrulayan ve üç hafta içinde yeni bir yük profili belirleyen, non-invaziv ve geçici bir teşhis yöntemi.
1. Adım: RetroFIT+ Değerlendirme Aracı ile değerlendirme yapın
Başlangıç düzeyini oluşturun, hedefleri tanımlayın ve aday ölçümleri seçin.
2. Adım: RetroFIT+ Teşhis Kitinin sahada montajını yapın
Klipsli sensörleri ve geçitleri iş akışını en az düzeyde kesintiye uğratarak takın; mesai saatleri dışında montaj yapılabilir.
3. Adım: Mimariyi kurun ve iki hafta boyunca kayıt tutun
Araçta noktaları yapılandırın, veri kalitesini kontrol edin ve kayıt işlemini başlatın.
4. Adım: Otomasyonlu rapor oluşturma için verileri gönderin
Toplanan verileri sunarak başlangıç durumunu belirleyin, hedefleri tanımlayın ve aday ölçümleri seçin.
5. Adım: Ayrıntılı bulgular raporunu alın
Sistemdeki zayıf noktaları, tasarruf aralıklarını, doğru boyutlandırmanın etkisini ve önerilen iyileştirmeleri vurgulayan kapsamlı bir analiz edinin.
6. Adım: Paylaşın ve karar verin
Raporu indirin, karar vericileri bilgilendirin ve uygulamaya geçin.
RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı
Belimo ya da diğer markalara ait olsun, kullanım ömrünü tamamlamış veya arızalı motorlar, vanalar ve sensörler için ideal yedek parçayı hızla belirleyin. Havalandırma uygulamaları veya hidronik uygulamalar, modernizasyon projeleri ya da sistem yükseltmeleri için RetroFIT+ araci, maksimum güvenilirlik, performans ve kaliteyi sağlamak üzere en uygun Belimo çözümünü önerir.
Overline Sample Text
RetroFIT+ Test
Subtitle Sample Text
Learn more about Belimo's RetroFIT+ product replacement products.
Parametrelerinizi girin ve uyumlu yedek parçalar için anında eşleşmeleri görün.
Nasıl yapılır...
Tarama işlevini kullanın
Rapor talebi gönderin
Ürün adına göre arayın
Parametrelere göre arayın
Ölçümlere göre arayın
Belimo talk: basınçtan bağımsız ve basınca bağımlı sistemler
Sisteminizi basınçtan bağımsız hale getirin
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi, binanın değişen ihtiyaçlarına hazır hale getirin. Mekanlar yenilenirken, genişletilirken veya farklı şekillerde kullanılırken, konfor düzeyini yüksek tutmak ve enerji tüketimini düşük tutmak için hidronik sistemlerde güvenilir debi kontrolüne ihtiyaç duyulur.
Belimo’nun basınçtan bağımsız vana çözümleri, verimli enerji dağıtımı, istikrarlı kontrol ve daha fazla şeffaflığın sağlanmasına yardımcı olur. Kompakt basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarından gerçek zamanlı debi ölçümü özelliğine sahip elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarına ve enerji optimizasyonu ile dokümantasyon için Energy Valve’e kadar, Belimo hidronik performansı artıracak için doğru çözümü sunar.
İndirilenler
RetroFIT+ rehberleri ve kontrol listeleri
RetroFIT+ Kılavuzu
Rehber
6,23 MBUygulama kitabı - Klima santralleri (AHU'lar)
Uygulama kitabı
9,41 MBBroşür - İç hava kalitesi için kılavuz belge
Broşür
2,55 MBÖzel bağlantı verilerinin toplanması
RetroFIT+ rotary vana adaptörleri için veri kaydı
Rotary vana bağlantı mekanizmaları için veri toplama formu
1,11 MBRetroFIT+ glob vana adaptörleri için veri kaydı
Glob vana bağlantı mekanizmaları için veri toplama formu
950 KBRetroFIT+ kontrol listesi – Su uygulamaları
RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı Kontrol Listesi – Hidronik uygulamalar Değişim Ürünü Aracı Kontrol Listesi – Hidronik uygulamalar
2,71 MBKurumsal ve içgörüler
BELIMO Building Tomorrow
Building Tomorrow: 2050 yılına kadar Bina ve HVAC Sektörünü Dönüştürecek Trendler
8,04 MBBroşür - Bina teknolojisinin ESG hedeflerine katkısı
Bina teknolojisinin ESG hedeflerine katkısı
3,48 MBTest Overline
Test Link
Test Subtitle
This is to see if the push and publish link results in a localhot8080 broken link.
Text Component
Test the links