01DT-1NH
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, NTC10k Carel, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm
Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo
- Liste fiyatı
- EUR 48,10
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
Liste fiyatı: EUR 11,00
Fiyatınız: ...
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
Liste fiyatı: EUR 22,60
Fiyatınız: ...
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, Paslanmaz çelik, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
Liste fiyatı: EUR 31,40
Fiyatınız: ...
Kovanlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- NTC10k Carel
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- NTC10k Carel
- Prob uzunluğu
- 50 mm