3. Kanal Sensörleri (Hava)

22HH-10



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22HH-10

22HH-10

Yoğuşma anahtarı, Dahili sensör, LED

Parça listesi: Termal kontak sıvısı içeren şırınga, kablo bağı

Liste fiyatı
EUR 157,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Yoğuşma
Çıkış sinyali
Anahtar
Çıkış sinyali sızıntı detektörü anahtar not
  • SPDT, kuru kontak
  • Maks. anahtarlama akımı 1 A @ 24 V
  • Min. anahtarlama akımı 5 mA @ 10 V
Gösterge tipi
LED

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)