R7032R-B3/VNR24A-LP1
Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F]
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.558,00
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
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
Araçlar
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 3 yollu
- Kvs
- 32 m³/h
- Akışkan
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Akışkan sıcaklığı
- -10...100°C [14...212°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
- Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 100 kPa
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 4,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.5 mm²
- Bağlantı, Ethernet
- RJ45 soket
- Kontrol tipi
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Bulut
- Koruma kategorisi
- IP40