3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP015R6+BAC-HH2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP015R6+BAC-HH2

EP015R6+BAC-HH2

Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F], yoğuşma anahtarlı, kablo uzunluğu 2 + 2 m

Liste fiyatı
EUR 1.283,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 24,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-OC-ZR3015

EXT-OC-ZR3015

İzolasyon iskeleti R30..-..-..-B2 vanası için, DN 15
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 49,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P2P15PE-1GE

P2P15PE-1GE

Dirsek 90° erkek/dişi, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 19,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR-004

ZR-004

Sabitleme braketi 6 yollu vana DN 15/20

Liste fiyatı: EUR 23,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2315

ZR2315

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste fiyatı: EUR 15,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 254,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Sensörler

22HH-100X

22HH-100X

Yoğuşma anahtarı, Harici sensör, LED, 2 m

Liste fiyatı: EUR 179,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
6 yollu
V'nom [l/h]
1500
Debi, ayarlanabilir
%4,2...100 Vnom
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
6...80°C [43...176°F]
Kapanma basıncı
350 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4.8 W
Güç tüketimi (beklemede)
4.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
8.1 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)