3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP025R6+BAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EP025R6+BAC

EP025R6+BAC

Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, İçten dişli, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F]

Liste fiyatı
EUR 1.596,00
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 24,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

İzolasyon iskeleti R30..-..-..-B3 vanası için, DN 25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Dirsek 90° erkek/dişi, DN 25, Rp 1", R 1", 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 55,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR-005

ZR-005

Montaj braketi 6 yollu vana DN 25

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZR2325

ZR2325

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste fiyatı: EUR 21,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 254,00
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
Sensörler

22HH-10

22HH-10

Yoğuşma anahtarı, Dahili sensör, LED

Liste fiyatı: EUR 157,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22HH-100X

22HH-100X

Yoğuşma anahtarı, Harici sensör, LED, 2 m

Liste fiyatı: EUR 179,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
22HTH-110X

22HTH-110X

Kontak sensörü Nem / Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Kablo uzunluğu 2 m

Liste fiyatı: EUR 275,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
6 yollu
V'nom [l/h]
3500
Debi, ayarlanabilir
%4,2...100 Vnom
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
6...80°C [43...176°F]
Fark basınç
∆pmax 110 kPa
Kapanma basıncı
350 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
3.7 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
8,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)