3. Vana Motorları

EV230A-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Glob vana motoru, 2500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler

3 noktalı kontrol için lütfen katalogdaki notları dikkate alın.

Liste fiyatı
EUR 972,00
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
S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
5.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
9,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 3x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)