2. Motorlar
  3. Vana Motorları

EVC24A-SZ



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 40 mm, IP54

Liste fiyatı
EUR 1.045,00
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
S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 144,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
11 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
18 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kuvvet
2500 N
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
40 mm
Çalışma süresi (motor)
35 s / 40 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)