LR24A-MP
Rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
- Liste fiyatı
- EUR 270,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Elektriksel ilave cihaz
CR24-A3
Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, çalıştırma elemanları yok
CR24-B3
Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: AUTO / ECO / MAXIMUM, döner düğme +/-
CRK24-B1
Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: AUTO / ECO / MAXIMUM, döner düğme +/-
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
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2