3. Vana Motorları

LRF24-SR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LRF24-SR

LRF24-SR

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 387,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar

  • İndir
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Elektriksel ilave cihaz

CR24-A3

CR24-A3

Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, çalıştırma elemanları yok

Liste fiyatı: EUR 303,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CR24-B3

CR24-B3

Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile, 2...10 V çıkış: VAV, Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş), Yüzer Çıkış: ısıtma, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: AUTO / ECO / MAXIMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 312,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: AUTO / ECO / MAXIMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 254,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu Belimo ürünleri için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.8 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma kategorisi
IP54

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)