2. RetroFIT+
  3. Glob vana motorları

NVC230A-RE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
NVC230A-RE

NVC230A-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 713,00
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
ZNV-203

ZNV-203

Boşluk halkası LDM için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-204

ZNV-204

Boşluk halkası Sauter için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 64,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-205

ZNV-205

Adaptör kiti Danfoss

Liste fiyatı: EUR 23,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-207

ZNV-207

Mil Adaptörü LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE için

Liste fiyatı: EUR 73,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZNV-C

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 20,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Glob vana motoru ve Retrofit bağlantının montajı

Çok çeşitli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanan motorlar ve retrofit bağlantılar, oldukça yüksek uyarlanma kabiliyetleri sayesinde seçim, montaj ve uzun dönem servis konusunda rahatlık sağlar. 

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 4 mm² (kablo ø4...10 mm)
Kuvvet
1000 N
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
20 mm
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm