Glob vana motorları için değişim çözümleri

Üçüncü taraf glob vanaların motorizasyonu için universal konsept

Bir binanın modernizasyonu yapılırken vananın da değiştirilmesi her zaman gerekli değildir. Birbirinden farklı vanaların motorizasyonu, özelleştirilebilir değişim ürünü glob vana motorları ile kolayca gerçekleştirilebilir. Motorlar üniversal bir vana boynu ve vana mili adaptörüne sahiptir ve çeşitli üreticilerin vanalarına uyar. Böylece, montaj için uygun adaptörlerin aranmasına gerek kalmaz. Sonuç olarak bu eşsiz üniversal konsept zaman, depolama yeri ve maliyet tasarrufu sağlar. Doğru motoru Belimo Retrofit Uygulaması ile hızlı ve kolay bir şekilde bulursunuz.

  • Video - Yeni nesil glob vana motorları ve değişim ürünü bağlantıları
  • RetroFIT+ kontrol listesi – Su uygulamaları (pdf - 2,71 MB)
  • RetroFIT+ glob vana adaptörleri için veri kaydı (pdf - 950 KB)

Belimo'nun değişim çözümleri ile zahmetsiz yükseltme

Esneklik

Kanıtlanmış güvenilirlik

Dayanıklılık

Mevcut sisteminiz için bir yükseltme

Ürün portföyü

DN 15...50

1000...1500 N

NV.. / NVK.. / SV..

Strok 5...20 mm

  • Ürünleri görüntüle

DN 65...150

1500...4500 N

SVL.. / AVK.. / EV.. / RV..

5…50 mm strok

  • Ürünleri görüntüle

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.

İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.

RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı (Masaüstü Versiyonu)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Müşteriye özel ürünler

Mevcut ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki yükseltme veya değişim ürünü çalışmaları, özellikle ilgili bina kısmen veya tamamen dolu ise ek zorluklar barındırır. Bu durumda hızlı ve kolay montaj son derece önemlidir. Bu nedenle, bileşenlerin seçilmesi ve bunların mevcut sistemle uyumluluğu büyük bir öneme sahiptir. Değişim ürünü çözümlerimiz kalite ve güvenilirliğe odaklanır. Bunun sonucunda ürünlerimiz, HVAC sisteminizin performansını artırmaya ve bakım gerektirmeyecek bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Kapsamlı ürün portföyümüzde aradığınızı bulamazsanız, istediğiniz özel bağlantı parçasını atölyemizde üreteceğiz (1 adetli paketten başlayarak).

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Mekanik bağlantı ve elektrik bağlantısı çözümü, mevcut sisteminize/bileşenlerinize adapte edilmiştir.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha Fazla Oku
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım / Eklentiler
Müşteri avantajları

Tesis yöneticileri / bina bakımı

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. 

  • Konforun korunması için mükemmel kontrol kararlılığı

  • Üniversal motor konsepti, binalara yapılan her türlü ilavelerde ve her türlü dönüşümlerde sürprizlerle karşılaşılmamasını sağlar

  • Kolay ve basit montaj sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • Bir binanın uygun maliyetli modernizasyonu için en iyi seçenek

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. 

  • Çok sayıda vana için esnek uygulama

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz bakım

  • Belimo RetroFIT+ ürün portföyünün üniversal motor konsepti sayesinde herhangi bir uyumluluk sorunu yaşanmaz

  • Kolay ve basit montaj sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Kilitlenebilir dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları şantiyedeki yaşamı kolaylaştırır

  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Uzman toptancılar

Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. 

  • Üniversal motor konsepti sayesinde yalın ürün portföyü

  • Herşey için bir çözüm

  • Daha az depo yeri gerekli olduğundan maliyet tasarrufu sağlar

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz bakım

  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Danışman mühendisler

HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. 

  • Yalın üniversal ürün portföyü doğru motorun seçimini kolaylaştırır

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler

  • Belimo motorları milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiştir

  • 5 yıl garanti

Bina sahipleri

Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. 

  • Konforun korunması için mükemmel kontrol kararlılığı

  • Üniversal motor konsepti, binalara yapılan her türlü ilavelerde ve her türlü dönüşümlerde sürprizlerle karşılaşılmamasını sağlar

  • Kolay ve basit montaj sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • Hızlı teslimat

  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek

  • 5 yıl garanti

Sistem entegratörleri

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. 

  • Yalın üniversal ürün portföyü doğru motorun seçimini kolaylaştırır

  • Motorlar, sahadaki ilgili gerekliliklere göre hassas bir şekilde adapte edilebilir

  • Klemens bağlantılı motorlar, değişim çözümlerini kolaylaştırır

  • Toz ve suya karşı koruma için IP54

  • Montaj sırasında daha fazla esneklik için dönme açısını ayarlamaya yarayan mekanik tahditler

  • Belimo motorları milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiştir

  • 5 yıl garanti

Yazılım / Eklentiler

Belimo Assistant 2

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.

Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.

Aksesuarlar:
- LINK.10 (Bluetooth ve USB'den NFC'ye ve MP-Bus'a bağlantıyı destekler)
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Sıkça sorulan sorular
  • Nasıl Yapılır Videoları
  • Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 KB)

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.

İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.

RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı (Masaüstü Versiyonu)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Servis aracı ZTH EU

ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir veya iletişim uyumlu bir Belimo motoruna doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi (pdf - 304 KB)

ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk sayfasını ziyaret edin