P140A



Ürün kategorisine dön
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Öneri: voltaj bölücü olarak kablo bağlantısı. Lütfen veri sayfasındaki bilgilere dikkat edin.
Liste fiyatı
EUR 125,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Bağlantı, Potansiyometre
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
346
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)