PRCA-S2-T
Rotary motor, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
Kelebek vanalara montaj için ZPR.. aksesuarı gereklidir. Ayrıca sipariş edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"
- Liste fiyatı
- EUR 1.785,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZPR01
Pozisyon göstergesi ve itici mil, F07, kare 45° ofset, SW 17, DN 125...300
ZPR03
Pozisyon göstergesi ve itici mil, F05, kare 45° ofset, SW 14, DN 80...100
ZPR05
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 14
ZPR08
Boşluk halkasına sahip adaptör kiti, F07, kare 45° ofset, SW 17
ZPR09
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adaptör kiti, F05/F07/F10 (F05 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 12,7
ZPR15
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 11
ZPR16
RetroFIT+ adaptör kiti, F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 13
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
Bir PR kelebek vana motorunun montajı
Kelebek vananın haberleşmeli PR motor ile montajı.
PR motor için konum anahtarının ayarlanması
PR motor için konum anahtarı ayarları.
Kelebek vanalar ve motorlar
Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor.
Yüksek IP korumasının elde edilmesi için PR-, PK- ve PM motorlarının montajı ve kablolanması
Usulüne uygun montaj ve kablolama: PR, PM, PK motorları ile IP66/67.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 20 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 6 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 2.5 mm²
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Klemens 2.5 mm²
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X