• Belimo'da Yaşam
    • İş İlanları
    • Lokasyonlar
    • Apprentices
    • Öğrenciler
    • İşe Alım Felsefesi
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
    • Belimo'da Yaşam
    • İş İlanları
    • Lokasyonlar
    • Apprentices
    • Öğrenciler
    • İşe Alım Felsefesi
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
R-22PE-0UE



Ürün kategorisine dön
R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 25

Liste fiyatı
EUR 558,00
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
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Debi qp
3.5
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
25 mm
Vana boyutu
1 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)