• Success stories
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
    • Success stories
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
  2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Aksesuarlar

R-22PEM-0UH



Ürün kategorisine dön
R-22PEM-0UH

R-22PEM-0UH

Termal enerji sayacı MID sensör modülü DN 50

Liste fiyatı
EUR 760,00
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
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Debi qp
15
Akışkan
Su
Vana boyutu
50 mm
Vana boyutu
2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)