3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

R225FL-J



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R225FL-J

R225FL-J

PI debi sınırlayıcı vana (PIFLV), 2 yollu, DN 25, İçten dişli, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F]

Liste fiyatı
EUR 203,00
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R225FL-J
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
    ZR2325

    ZR2325

    Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 25, Rp 1", R 1"

    Liste fiyatı: EUR 21,70
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Akışkan
    Su
    Akışkan sıcaklığı
    2...60°C [36...140°F]
    Fark basınç
    ∆p 20...280 kPa
    Kapanma basıncı
    520 kPa
    Fark basınç notu
    Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)