2. Kontrol Vanaları
  3. İçme Suyu Vanaları

R232PW-Q



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
R232PW-Q

R232PW-Q

Aç/kapa küresel vana içme suyu uygulamaları için, 2 yollu, DN 32, İçten dişli, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F]

Liste fiyatı
EUR 221,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: R232PW-Q
Yapılandırılabilir
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?

    İndirilenler

    Dokümantasyon

    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • İndir
    • Şimdi görüntüle

    İhale metinleri

    • İndir

    CAD / BIM

    CAD verileri 3D

    • İndir

    BIM / Revit

    • Şimdi görüntüle
    • İndir
    • İndir

    CAD indirme / 3D görüntüleyici

    • Şimdi görüntüle

    MagiCAD Cloud

    • Şimdi görüntüle

    Hidronik şemalar

    • İndir
    0 ürün seçildi
    Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    2 yollu
    Kvs
    63 m³/h
    İçme suyu sertifikası
    • ACS
    • DVGW
    • KIWA
    • PZH
    • WRAS
    • ÜA
    Akışkan
    İçme suyu
    Akışkan sıcaklığı
    5...100°C [41...212°F]
    Kapanma basıncı
    1600 kPa
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
    Boru bağlantısı
    İçten dişli

    Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 532 438 32 24
    BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)