S1A



Ürün kategorisine dön
S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı
EUR 76,30
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Konum anahtarı
1x SPDT
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)