2. Damper motorları
  3. Aksesuarlar

S2A-F



Ürün kategorisine dön
S2A-F

S2A-F

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı
EUR 152,00
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
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)