3. Aksesuarlar

SGA24



Ürün kategorisine dön
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı
EUR 153,00
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
0,3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 1.5 mm²
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
-20...50°C [-4...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)