SGE24
Konumlandırıcı ray tipi montaj için
- Liste fiyatı
- EUR 164,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 0.3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 1 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 4 mm²
- Koruma kategorisi
- IP20
- Ortam Sıcaklığı
- -20...50°C [-4...122°F]