2. RetroFIT+
  3. Glob vana motorları

SVL230A-RE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SVL230A-RE

SVL230A-RE

Glob vana motoru (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 50 mm, IP54, Klemens

3 noktalı kontrol için lütfen katalogdaki notları dikkate alın.

Liste fiyatı
EUR 1.224,00
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
  • Ürün videoları
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
ZRV-301

ZRV-301

Boşluk halkası Sauter için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 63,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZRV-302

ZRV-302

Boşluk halkası Siebe için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 61,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZRV-303

ZRV-303

Boşluk halkası Johnson Control için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 29,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZRV-304

ZRV-304

Sauter Rondela Sauter için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 44,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 152,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 4 mm² (kablo ø4...10 mm)
Kuvvet
1500 N
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
50 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 50 mm