3. Vana Motorları

SY8-230A-3-T



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SY8-230A-3-T

SY8-230A-3-T

Rotary motor, 1500 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Klemens

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
AC 230 V
Güç tüketimi (çalışırken)
722 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
759 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm² (Damar 2x 1,5 mm² veya 1x 2,5 mm²)
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma kategorisi
IP67

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)