3. Soğutma Vanaları

X8028M.1AAA4



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8028M.1AAA4

X8028M.1AAA4

Genleşme vanası, 2 yollu, dahili lehimleme manşonu ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Akışkan sıcaklığı -20...70°C [-4...158°F] (motor ile 2...90°C), Entegre aşırı ısınma kontrolörü ile, Geri bildirim sinyali: Modbus veya analog 0...10 V

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
CAD verileri 3D

  • İndir

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2.6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Kontrol tipi
Haberleşmeli
Koruma kategorisi
IP54
Patern
2 yollu
Akışkan sıcaklığı
-20...70°C [-4...158°F]
Akışkan sıcaklığı not
zCQ-E ile 70...120°C [158...248°F]
Fark basınç
∆pmax 3500 kPa
Boru bağlantısı
dahili lehimleme manşonu ODF

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)