3. Soğutma Vanaları

X8054M.6392A



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
X8054M.6392A

X8054M.6392A

Küresel kontrol vanası, 2 yollu, dahili lehimleme manşonu ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...90°C [-4...194°F] (motor ile 2...90°C)

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
CAD verileri 3D
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
11 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
22 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 3 m, 4x 0.75 mm²
Kontrol tipi
MFT/Programlanabilir
Koruma kategorisi
IP54
Patern
2 yollu
Kvs
43 m³/h
Akışkan
HFC, HFO
Akışkan sıcaklığı
-20...90°C [-4...194°F]
Fark basınç
∆pmax 1800 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
dahili lehimleme manşonu ODF

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)