B222+LRQX24-1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B222+LRQX24-1

B222+LRQX24-1

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1" [25], 2 vías, Cv 7.4 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,263.00
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
$1,263.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
7.4 
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
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
13 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
23 VA
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
P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $170.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: $255.00