- Total configurado
- $1,205.00
B320+LRX24-MFT
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,205.00
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
- 14
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
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
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC