B321+LRX24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B321+LRX24-SR

B321+LRX24-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$995.00
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
$995.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
24 
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
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo energía para dimensionado
3 VA
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
P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $170.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable