B219B+LRB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B219B+LRB24-3

B219B+LRB24-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 10 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$577.00
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
$577.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
10 
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
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo energía para dimensionado
2.5 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $170.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: $255.00