- Total configurado
- $1,292.00
B224+LRQX24-1
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1" [25], 2 vías, Cv 19
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,292.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 19
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 1" [25]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 23 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-CCV-100
Protección climática para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)
Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Precio de lista: $280.00
Su precio: ...