3. Energy Valve

EV250SU-127+AKRX24-EV



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV250SU-127+AKRX24-EV

EV250SU-127+AKRX24-EV

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista
$17,407.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$17,407.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Flujo
127
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, clase B estándar
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
14 W (0.5" to 2"), 16 W (2.5" to 6")
Consumo energía para dimensionado
26 VA
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nube
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

ZS-EPIV-EV-80U

ZS-EPIV-EV-80U

Protección climática para Belimo Energy Valve™, 65...80, Solo modelos ultrasónicos

Precio de lista: $2,251.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

EV-RT-100

EV-RT-100

Sensores de temperatura de sustitución, 10 m, para Belimo Energy Valve™
65...150

Precio de lista: $1,097.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
M24250-EV

M24250-EV

Sensor de flujo de sustitución para Belimo Energy Valve™, Ultrasónico 2 1/2" 65

Precio de lista: $6,361.00