- Total configurado
- $21,587.00
EV300SU-180+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
- Precio de lista
- $21,587.00
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
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 180
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, clase B estándar
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 3" [80]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 14 W (0.5" to 2"), 16 W (2.5" to 6")
- Consumo energía para dimensionado
- 26 VA
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nube
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
Descargas
Vídeos de productos
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA
Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-EPIV-EV-80U
Protección climática para Belimo Energy Valve™, 65...80, Solo modelos ultrasónicos
Precio de lista: $2,251.00
Su precio: ...
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...