- Total configurado
- $12,060.00
F6250L+PRXUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $12,060.00
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
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 5340
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 10" [250]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 24 W
- Consumo de energía (en espera)
- 8 W
- Consumo energía para dimensionado
- with 24 V 24 VA / with 240 V 56 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Accesorio mecánico
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Pasarelas y módulos de campo
Sensores
01DT-5BH
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 2" [50 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5BL
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 4" [100 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5BN
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 6" [150 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5BP
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 8" [200 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5BR
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 12" [300 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5BT
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 18" [450 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5EH
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 2" [50 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5EL
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 4" [100 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5EN
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 6" [150 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5EP
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 8" [200 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5ER
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 12" [300 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
01DT-5ET
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 18" [450 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]