• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
Sensoren und Zähler von Belimo –
das Fundament für Komfort.

Sensoren von Belimo: Auf uns können Sie sich verlassen.


HLK-Sensoren und thermische Energiezähler von Belimo bieten höchste Zuverlässigkeit, einfache Installation und nahtlose Integration in die wichtigsten Gebäudeautomationssysteme.

Das innovative Gehäusedesign unserer Sensoren ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Montage, eine einfache Inbetriebnahme und bietet Schutzart IP65 / NEMA 4X. Belimo bietet ein komplettes Sortiment an Sensoren für die Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, CO₂, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Durchfluss in Rohr-, Kanal-, Innen- und Aussenanwendungen.

  • Sensor-Kampagne

    Die Bedeutung von Sensoren.

    Unter Druck.

    Wachsame Sensoren.

    Widerstandsfähige Sensoren.

    Unsere Sensoren bleiben cool.

    Die Wasserschlange.

    Empfindliche Nase.

    Die Rache der HLK-Anlage.

Sensoren nach Anwendung erkunden

Wählen Sie eine unserer Sensorkategorien auf der Basis des zu messenden Parameters aus. Sensoren von Belimo bieten Genauigkeit, Zuverlässigkeit und eine einfache Installation für alle HLK-Anwendungen.

 

Temperatursensoren

Optimieren Sie die HLK-Leistung mit hochpräzisen Temperatursensoren

Genaue und zuverlässige Temperaturmesswerte sind für optimalen Gebäudekomfort und Energieeffizienz unverzichtbar. Die Sensoren zur Messung der Temperatur von Aussenluft, in Innenräumen, Luftkanälen und Rohrleitungen sind für präzise und robuste Messungen sowie für eine einfache Montage ausgelegt.

  • Erfahren Sie mehr über Temperatursensoren

Feuchtesensoren

Fortschrittliche Feuchtesensoren für HLK-Systeme

Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für den optimalen Komfort in Gebäuden, aber auch wenn es um den Schutz der Gebäudeinfrastruktur, Produktionsprozesse, gelagerten Waren und Kunstgegenstände geht. Unser Sortiment an langzeitstabilen Feuchtesensoren für Räume, Kanäle, Aussenluft und Kondensation ermöglicht einen energieoptimierten Betrieb und gewährleistet die Kompatibilität mit allen wichtigen Gebäudeautomationssystemen. Qualitativ hochwertige und zuverlässige Sensoren garantieren präzise und reproduzierbare Messungen. Kombinierte Sensoren für Temperatur und Feuchte stellen eine flexible und kostensparende Anwendung dar.

  • Erfahren Sie mehr über Feuchtesensoren

Drucksensoren

Präzisionsdrucksensoren für HLK-Systeme

Präzise Druck- und Differenzdruckmessung ist wichtig für optimale HLK-Systemleistung. Drucksensoren von Belimo sind in der Lage, extrem hohe und niedrige Drücke in Luft- und Wasseranwendungen zu messen. Die Sensoren bieten präzise Messung von Druck, Differenzdruck und Luftstrom für zuverlässige Überwachung. Auswählbare Messbereiche bieten erhöhte Flexibilität in der Anwendung. 

  • Erfahren Sie mehr über Drucksensoren

Luftqualitätssensoren

Intelligente Luftqualitätssensoren für HLK-Systeme

Luftqualitätssensoren von Belimo zur CO2- und VOC-Messung sorgen für optimale Raumluftqualität (IAQ), mehr Komfort und maximale Energieeinsparungen in Gebäuden. Multisensoren mit integrierter Temperatur- und Feuchtemessung sind ebenfalls erhältlich.

  • Erfahren Sie mehr über Luftqualitätssensoren

Raumgeräte

Raumsensoren und Raumbediengeräte für eine angenehme, gesunde Raumluft

Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo bieten dem Architekten ein ästhetisches und zeitloses Design, dem Installateur eine schnelle Montage, dem Systemintegrator eine einfache Inbetriebnahme und dem Endkunden ein komfortables Raumklima.

  • Erfahren Sie mehr über Raumgeräte

Durchflusssensoren

Zuverlässige Durchflussmessung

Die zuverlässige Messung des Durchflusses spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Effizienz von HLK-Systemen. Die auf Ultraschalllaufzeit-Technologie basierenden Sensoren von Belimo ermöglichen präzise Durchflussmessungen für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische über den gesamten Temperaturbereich von −20°C bis +120°C.

  • Erfahren Sie mehr über Durchflusssensoren

Thermische Energiezähler (TEZ)

Energieabrechnung einfacher denn je

Die thermischen Energiezähler vereinen Energiemessung und IoT-fähige Abrechnung in einem Gerät. Sie ermöglichen die nahtlose und direkte Integration in das Gebäudeleitsystem oder in IoT-basierte Überwachungsplattformen und bieten IoT-basierte Überwachung, Tools zur Leistungsverbesserung sowie Abrechnungsdaten. Wir haben diese Leistungsmerkmale zusammengebracht, damit Sie Zeit und Geld sparen. 

  • Erfahren Sie mehr über thermische Energiezähler

Belimo Energy Valve™ mit TEZ

Management und Abrechnung von thermischer Energie – integriert in einem Gerät

Die Verbindung des zertifizierten Belimo Thermal Energy Meter™ mit dem verbesserten Belimo Energy Valve™ ermöglicht ein transparentes Management thermischer Energie. Energieregelung und zertifizierte Messung und Abrechnung von Energie werden jetzt in einem einzigen Gerät vereint. Genaue Messung und Überwachung von Wärmeflüssen und Energieverbrauch in Heiz- und Kühlsystemen mit direkter IoT-basierter Kostenabrechnung – alles mit einem einzigen Gerät.

  • Erfahren Sie mehr über das Belimo Energy Valve™ mit TEZ

Downloads und Links

  • Sensorsortiment von Belimo
  • Broschüre – Sensoren und Zähler von Belimo (pdf - 4.24 MB)
  • Broschüre – Belimo Energy Valve™ und Thermischer Energiezähler (pdf - 2.81 MB)
  • Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden (pdf - 4.54 MB)
  • Broschüre – Leitfaden zur Raumluftqualität (pdf - 2.5 MB)
  • Die sieben Grundlagen für gesunde Raumluft (pdf - 2 MB)
  • Applikationsbroschüre – Luftaufbereitungsanlagen (pdf - 5.22 MB)
  • Anleitung – Handbuch Sensorinstallation (pdf - 6.49 MB)
  • Produkte und Preise Sensoren / Zähler Österreich 2026 (pdf - 4.84 MB)