Belimo érzékelők és mérők –
a komfort alapja.

Belimo érzékelők: Bízhat bennünk.


A Belimo HVAC érzékelők és hőmennyiségmérők kiváló megbízhatóságot, egyszerű beszerelést és zökkenőmentes integrációt kínálnak a főbb épületautomatizálási rendszerekkel.

Az innovatív házkialakításnak köszönhetően az érzékelők lehetővé teszik a gyors, szerszám nélküli beszerelést, egyszerű üzembe helyezést és IP65 / NEMA 4X védelmet biztosítanak. A Belimo a csővezetékekben, légcsatornákban, beltéri és kültéri alkalmazásokban használható hőmérséklet-, páratartalom-, nyomás-, CO2 -, illékony vegyület- (VOC), illetve áramlásmérésre szolgáló érzékelők teljes termékválasztékát kínálja.

  • Érzékelő kampány

    Az érzékelők jelentősége.

    Nyomás alatt.

    Éber érzékelők.

    Robusztus érzékelők.

    Érzékelőink nem melegednek fel.

    A vízi kígyó.

    Érzékeny orr.

    A HVAC bosszúja.

Érzékelők felfedezése alkalmazással

Válasszon érzékelőkategóriáink közül a mérendő paraméter alapján. A Belimo érzékelők pontosságot, megbízhatóságot és egyszerű beszerelést biztosítanak minden HVAC alkalmazáshoz.

 

Hőmérséklet-érzékelők

Optimalizálja a HVAC teljesítményét nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelőkkel

A pontos és megbízható hőmérsékletadatok lényegesek az épület optimális komfortjához és energiahatékonyságához. A kültéri levegő-, helyiség-, légcsatorna- és csővezeték hőmérséklet-érzékelőket pontos és könnyű mérésekhez és egyszerű beszereléshez tervezték.

  • Tudjon meg többet a hőmérséklet-érzékelőkről

Páratartalom-érzékelők

Fejlett páratartalom-érzékelők HVAC-rendszerekhez

A levegő páratartalmának felügyelete elengedhetetlen ahhoz, hogy az épületben optimális komfortérzet alakuljon ki, és fontos az épület infrastruktúrájának, a gyártási folyamatoknak, a tárolt áruknak és a műtárgyaknak a védelme szempontjából is. A légcsatornák, a kültéri levegő és a kondenzáció miatti, hosszú távon stabil helyiség páratartalom-érzékelőink választéka lehetővé teszi az energiaoptimalizált működést, és biztosítja a kompatibilitást minden főbb épületautomatizálási rendszerrel. A kiváló minőségű és megbízható érzékelők garantálják a mérések pontosságát és ismételhetőségét. A kombinált hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők rugalmas és költségkímélő alkalmazást kínálnak.

  • Tudjon meg többet a páratartalom-érzékelőkről

Nyomás szenzorok

Precíziós nyomásérzékelők HVAC-rendszerekhez

A pontos nyomás- és nyomáskülönbség-mérés fontos a HVAC-rendszer optimális teljesítményéhez. A Belimo nyomásérzékelői rendkívül magas és alacsony nyomások mérésére alkalmasak levegős és vizes alkalmazásokban. Az érzékelők pontos nyomás-, nyomáskülönbség- és légáramlás-mérést biztosítanak a megbízható felügyelet érdekében. Választható mérési tartományok állnak rendelkezésre az alkalmazás rugalmassága érdekében. 

  • Tudjon meg többet a nyomásérzékelőkről

Levegőminőség-érzékelők

Intelligens levegőminőség-érzékelők HVAC-rendszerekhez

A Belimo levegőminőség-érzékelői, mint például a CO2 és VOC érzékelők garantálják az optimális beltéri levegőminőséget (IAQ) fokozott komfort és maximalizált energia-megtakarítás mellett az épületekben. Integrált hőmérséklet- és páratartalom-méréssel rendelkező multiérzékelők is rendelkezésre állnak.

  • Tudjon meg többet a levegőminőség-érzékelőkről

Beltéri egységek

Kellemes és egészséges beltéri levegő helyiségérzékelőkkel és beltéri kezelőegységekkel

A Belimo helyiségérzékelőkei és helyiségvezérlő egységei az építészeknek esztétikus és időálló dizájnt, a szerelőknek gyors felszerelhetőséget, a rendszerintegrátoroknak egyszerű üzembe helyezést, a végfelhasználóknak komfortos beltéri hőmérsékletet kínálnak.

  • Tudjon meg többet a beltéri egységekről

Térfogatáram mérők

Megbízható áramlásmérés

A megbízható áramlásmérés döntő szerepet játszik a HVAC-rendszerek hatékonyságának optimalizálásában. A Belimo érzékelők az ultrahangos átviteli technológiát használják a víz és a víz-glikol elegyek pontos áramlásmérésére a teljes, –20 és 120°C közötti hőmérséklettartományban.

  • Tudjon meg többet az áramlásérzékelőkről

Hőmennyiségmérők (TEM)

Az energia számlázás most egyszerűbb, mint valaha

A hőmennyiségmérők egyetlen eszközben egyesítik a beépített energiamérést és az IoT alapú számlázást. Zökkenőmentes és közvetlen integrációt kínálnak az épületfelügyeleti rendszerhez vagy az IoT alapú felügyeleti rendszerekhez, IoT alapú felügyelettel, teljesítménynövelő eszközökkel és számlázási adatokkal. A teljesítményfunkciók egyesítésével időt és pénzt takarít meg. 

  • Tudjon meg többet a hőmennyiségmérőkről

Belimo Energy Valve™ hőmennyiségmérővel

Integrált hőenergia-gazdálkodás és számlázás

A hitelesített Belimo Thermal Energy Meter™ és a továbbfejlesztett Belimo Energy Valve™ egysége átlátható hőkezelést tesz lehetővé. Az „energiaszabályozás" és a „hitelesített energiamérés és számlázás" két világa most egyesül. Pontosan méri és felügyeli a hőáramlásokat és az energiafogyasztást a fűtési és hűtési rendszerekben, közvetlen IoT alapú költségelszámolással, egyetlen eszköz használatával.

  • Tudjon meg többet a TEM-mel rendelkező Belimo Energy Valve™-ről

Letöltések és linkek

  • A Belimo érzékelőválasztéka
  • Brosúra - Belimo érzékelők és mérők (pdf - 4,23 MB)
  • Brosúra – Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő (pdf - 2,8 MB)
  • Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben (pdf - 4,53 MB)
  • Brosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében (pdf - 2,55 MB)
  • Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele (pdf - 2,01 MB)
  • Alkalmazás brosúra – légkezelő egységek (pdf - 5,08 MB)
  • Útmutató – Érzékelő beszerelés (pdf - 6,49 MB)
  • Produkte und Preise Sensoren / Zähler Österreich 2026 (pdf - 4,84 MB)

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)