Áramlásmérés
Glikolkompenzációval

  1. Kezdőlap

Ultrasonic áramlásérzékelő

A Belimo vállalat Belimo Ultrahangos áramlásérzékelővel bővíti a portfólióját

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

A megbízható áramlásmérés elengedhetetlen a HVAC rendszer hatékonyságának maximalizálásához a és a lakók kényelméhez. A Belimo új áramlásérzékelője ultrahangos átviteli idő technológiát használ, hogy pontos és megismételhető vízmennyiséget és víz/glikol keverékeket biztosítson elcsúszás nélkül bármilyen HVAC alkalmazásban.

Az innovatív mérési módszer jellemzői:

  • Többpontos nedves kalibrálás a pontosság és ismételhetőség érdekében.

  • A szabadalmaztatott hőmérsékleti és glikolkompenzációs logika feleslegessé teszi a kézi kalibrálást.

  • A leolvasott adat ±2% pontossága és a ±0.5% reprodukálhatóság biztosítja a pontos és precíz térfogatáram-mérést.

  • Rendkívül kompakt méret, rövid bemeneti hosszúságú, 5x névleges csőátmérővel és nincs előírt kimeneti hossz, így lehetővé teszi az ultrahangos áramlásérzékelő szűk helyeken történő felszerelését.

  • Az alacsony, 0,5 W áramfogyasztással energiát és transzformátor-kapacitást takarít meg.

Miért fontos a glikolkompenzáció?

A glikol hozzáadása a leggyakoribb módszer a vízbázisú és fagyásnak kitett HVAC-rendszerek védelmére. A glikol hozzáadása csökkenti a fagypontot, ami megnöveli a forráspontot, és jelentős hatással van a HVAC rendszerek viszkozitására, valamint a sűrűségére és a hőkapacitására.
Ha az áramlást / hőenergiát a vízhőmérséklet és a glikolkoncentráció figyelembevétele nélkül határozzák meg, az mérési hibákat eredményezhet. A nem megfelelő vagy nem megbízható vízhőmérsékletmérések akár 18% -kal is torzíthatják a hőkoefficienst. A pontatlan vagy ismeretlen glikol-víz-keverékek a térfogatáram legfeljebb 30%-ának megfelelő eltérésekhez vezethetnek.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 kB)

Hogyan működik

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

Egyszerű telepítés és üzembe helyezés

Egyszerű telepítés 
A többpontos nedves kalibrálás egyszerű telepítést és pontos áramlásmérést tesz lehetővé az induláskor.

Helytakarékos kivitelezés
A teljes érzékelőegység kompakt mérete biztosítja, hogy az áramlásérzékelő szűk helyeken is könnyen telepíthető.

Teljes körű diagnosztikai funkciók
A teljes körű diagnosztikai funkciók automatikus levegőbuborék- és vízérzékeléssel rendelkeznek.

 

Precíz eredmények elcsúszás nélkül

Az olyan beépített áramlásérzékelő kifejlesztése, amely ultrahangos átviteli idő technológiát használ a glikolkoncentráció automatikus mérésére és kompenzálására, óriási előrelépést jelent a hőenergia mérésében. Ehhez mindössze egy „illesztés és felejtés” áramlásérzékelőre van szükség, amely kompenzálja az akár 60%-ig terjedő glikolt tartalmazó hőátadó folyadékok változó viszkozitását, valamint hőkapacitását. Mozgó alkatrészek nélkül az érzékelő rendkívül robusztus és nem igényel kalibrálást – így biztosítja az áramlásmérés helyes eredményét. Ez a tulajdonsága ideális megoldássá teszi a pontos, megismételhető mérésekhez, javítva a HVAC-rendszerek vezérlését és hatékonyságát.

Vezető megoldások

„Mint hajtóművek, szelepek és érzékelők piacvezető globális gyártója, megértjük ügyfeleink igényeit és kihívásait. A Belimo többet nyújt, nem csak termékeket. Olyan minőségi megoldásokat kínálunk, amelyek növelik az energiahatékonyságot és csökkentik a telepítési költségeket, az iparágban elérhető leggyorsabb szállítási idő mellett.
A szabadalmaztatott glikolkompenzációs technológiát magában foglaló ultrahangos áramlásérzékelő portfóliójának bővítése tanúsítja az innováció melletti folyamatos elkötelezettségünket."

Reto Raimann, a Belimo Sensor vállalat globális üzletfejlesztési vezetője 

További források

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

Webinárium (Belimo Észak- és Dél-Amerika)Fedezze fel az ultrahangos áramlásérzékelők legfontosabb jellemzőit

Tudjon meg többet a Belimo ultrahangos áramlásérzékelők választékáról, tulajdonságairól és előnyeiről, a szabadalmaztatott technológiáról és annak alkalmazásáról.

TermékA glikolmérés jelentett kihívás leküzdése

A glikolt általában a hőátadó folyadékok fagyásának megakadályozására használják fűtési, hűtési és légkondicionáló rendszerekben.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 kB)

TermékválasztékBelimo érzékelők

Termékválasztékunk a légcsatornákban és fűtési/hűtési rendszerekben alkalmazható hőmérséklet-, páratartalom-, nyomás-, CO₂- és VOC- (illékony vegyületek) mérésre szolgáló precíz érzékelőket tartalmazza. További tudnivalókért keresse fel a helyi weboldalt:

  • Termékdokumentáció

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)