2. Érzékelők/Mérők

Páratartalom-érzékelők

Fejlett páratartalom-érzékelők HVAC-rendszerekhez

A levegő páratartalmának felügyelete elengedhetetlen ahhoz, hogy az épületben optimális komfortérzet alakuljon ki, és fontos az épület infrastruktúrájának, a gyártási folyamatoknak, a tárolt áruknak és a műtárgyaknak a védelme szempontjából is. A légcsatornák, a kültéri levegő és a kondenzáció miatti, hosszú távon stabil helyiség páratartalom-érzékelőink választéka lehetővé teszi az energiaoptimalizált működést, és biztosítja a kompatibilitást minden főbb épületautomatizálási rendszerrel. A kiváló minőségű és megbízható érzékelők garantálják a mérések pontosságát és ismételhetőségét. A kombinált hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők rugalmas és költségkímélő alkalmazást kínálnak.   

 

Tulajdonságok

  • Multiérzékelő választható kimeneti mérési értékekkel: relatív páratartalom, abszolút páratartalom, entalpia és harmatpont.
  • Az akár négy különböző hőmérséklet-tartomány közül lehet választani, hogy a termék a lehető legjobban megfeleljen az igényeknek.

Innováció a nyugalom szolgálatában

Zökkenőmentes

Megbízható

Intuitív

Termékválaszték

Légcsatorna páratartalom-érzékelők

Légcsatornákba beszerelve a relatív páratartalom felügyeletére és a szellőzésszabályozás optimalizálására. 
 

Páratartalom/hőmérséklet01DH és 22DTH

Légcsatorna-érzékelők páratartalom/hőmérséklet

Passzív és aktív

 

  • Kapcsolat

Levegőminőség22DTM

Légcsatorna-érzékelők CO2 / páratartalom / hőmérséklet

Aktív

LCD kijelzővel

  • Kapcsolat

Termékválaszték

Csővezeték páratartalom-érzékelők

A kondenzáció és a nedvesség jelenlétének észlelése a csőrendszerekben a korrózió és a veszteségek megelőzése érdekében.
 

Kondenzáció22HH

Kondenzáció érzékelők, kapcsoló

Belső/külső érzékelővel

  • Termékek megtekintése

Termékválaszték

Helyiség páratartalom-érzékelők

A beltéri páratartalom szintjét méri a komfortos és egészséges környezet fenntartása érdekében. 
 

Beltéri kezelőegységekP-22RT..D

Aktív

ePaper érintőkijelzővel

  • Termékek megtekintése

Beltéri kezelőegységekP-22RT..A

Aktív

Virtuális kijelzővel

  • Termékek megtekintése

Helyiség érzékelők22RT

Aktív

  • Termékek megtekintése

Termékválaszték

Kültéri páratartalom-érzékelők

Pontos környezeti páratartalom-adatok biztosítása a HVAC-rendszer külső körülmények alapján meghatározott beállításainak támogatásához.
 

Páratartalom/hőmérséklet22UTH

Kültéri érzékelők (páratartalom/hőmérséklet)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Optimalizálja a HVAC hatékonyságát nagy teljesítményű páratartalom-érzékelőkkel

A páratartalom-érzékelők elengedhetetlenek a HVAC-rendszerekben a beltéri és kültéri környezet páratartalmának felügyeletéhez és vezérléséhez. Ezek az érzékelők valós idejű páratartalom-mérést biztosítanak, lehetővé téve a HVAC-rendszerek számára, hogy a szellőzési, párátlanítási és párásítási folyamatokat ennek megfelelően állítsák be. A megfelelő páratartalom-szabályozás javítja a beltéri levegő minőségét, megakadályozza a penészesedés kialakulását, és javítja a rendszer általános hatékonyságát.

 

A Belimo HVAC páratartalom-érzékelők legfontosabb előnyei

A nagy pontosságú páratartalom-érzékelők HVAC-alkalmazásokba történő beépítése számos előnnyel jár:

  • Javított beltéri levegőminőség

    Segít szabályozni a páratartalom szintjét a penész, a baktériumok és a levegőben lévő szennyeződések megelőzése érdekében.

  • Energiahatékonyság

    Optimalizálja a párátlanítási és párásítási folyamatokat, így csökkentve a felesleges energiafelhasználást.

  • Fokozott komfort

    Fenntartja az ideális páratartalmat, hogy megelőzze a kiszáradást vagy a túlzott nedvességet.

  • Rendszervédelem

    Megakadályozza a HVAC-alkatrészek és az épületszerkezetek kondenzációval kapcsolatos károsodását, növelve azok élettartamát.

  • Zökkenőmentes integrálás

    BACnet és a Modbus kommunikációs protokollok kiváló hozzáférést biztosítanak az alkalmazási adatokhoz, és lehetővé teszik az egyszerű üzembe helyezést és konfigurálást. 

A HVAC páratartalom-érzékelők alkalmazásai

A HVAC páratartalom-érzékelőket széles körben használják különböző iparágakban és környezetekben, egyebek között:

  • Kereskedelmi célú épületek

    Optimális relatív páratartalom-szabályozás biztosítása irodákban, szállodákban és kiskereskedelmi helyiségekben. 

  • Ipari létesítmények

    A levegő páratartalom szintjének fenntartása olyan gyártási területeken, ahol nedvességre érzékeny anyagokat kezelnek. 

  • Egészségügy és laboratóriumok

    Pontos páratartalom-vezérlés biztosítása kórházakban és kutatási környezetekben a betegek egészsége és biztonsága érdekében.

  • Adatközpontok és IT-létesítmények

    A túlzott levegő páratartalom megelőzése, amely a berendezések meghibásodásához és elektromos problémákhoz vezethet.

A megfelelő páratartalom-érzékelő kiválasztása HVAC-rendszerekhez

Amikor páratartalom-érzékelőt választ egy HVAC-alkalmazáshoz, vegye figyelembe a következő tényezőket:

  • Érzékelőtípus

    A megfelelő érzékelő kiválasztása légcsatornákhoz, csővezetékekhez, helyiségekhez vagy kültéri környezethez.

  • Kimenő jel kompatibilitás

    Analóg (0...10 V, 4...20 mA) vagy digitális (Modbus, BACnet) kimenetek az egyszerű integráláshoz.

  • Környezeti tartósság

    Robusztus ház magas IP-védelemmel, hogy ellenálljon a levegő páratartalmának, a pornak és a szélsőséges hőmérsékleteknek.

  • Válaszidő és stabilitás

    A páratartalom-ingadozásokra való gyors és stabil reagálás biztosítja az optimális HVAC-szabályozást. 

További kérdései vannak a páratartalom-érzékelőkkel kapcsolatban?

Lépjen kapcsolatba partnerével

További érzékelő témakörök

  • Tudjon meg többet a hőmérséklet-érzékelőkről

  • Termékek megtekintése

  • Tudjon meg többet az áramlásérzékelőkről

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)