2. Érzékelők/Mérők

Hőmérséklet-érzékelők

Optimalizálja a HVAC teljesítményét nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelőkkel

A pontos és megbízható hőmérsékletadatok lényegesek az épület optimális komfortjához és energiahatékonyságához. A kültéri levegő-, helyiség-, légcsatorna- és csővezeték hőmérséklet-érzékelőket pontos és könnyű mérésekhez és egyszerű beszereléshez tervezték.

 

Tulajdonságok

  • A különböző kimenő jelek, passzív NTC és RTD, 0...5/10 V, 4...20 mA garantálja a zökkenőmentes csatlakozást minden főbb épületvezérlő-rendszerekhez.
  • Akár nyolc, a helyszínen választható mérési tartomány áll rendelkezésre a logisztika egyszerűsítése, a készletek csökkentése és a nagyobb rugalmasság biztosítása érdekében.

Innováció a nyugalom szolgálatában

Zökkenőmentes

Megbízható

Intuitív

Termékválaszték

Légcsatorna-érzékelők

A nagy pontosságú érzékelőelemekkel felszerelt légcsatorna-érzékelőink a HVAC-légcsatornákon belüli léghőmérsékletet felügyelik. Ezek az érzékelők létfontosságúak az egyenletes légáram és hőmérséklet-eloszlás fenntartásához, ezzel biztosítva, hogy a rendszer a megadott paramétereken belül működjön.

Terméksorozatok:

  • Egypontos
  • Átlagos
  • Kábel
  • Alacsony határértékű észlelés
     

Hőmérséklet01DT és 22DT

Légcsatorna és merülő érzékelők hőmérséklethez

Passzív és aktív

  • Termékek megtekintése

Hőmérséklet01CT és 22CT

Kábelérzékelők hőmérséklet

Passzív és aktív

  • Termékek megtekintése

Hőmérséklet01MT és 22MT

Légcsatorna-érzékelők hőmérséklet (átlagérték)

Passzív és aktív

  • Kapcsolat

Hőmérséklet01ATS és 20DTS

Fagyásfelügyelet

Passzív és aktív

  • Kapcsolat

Páratartalom/hőmérséklet01DH és 22DTH

Légcsatorna-érzékelők páratartalom/hőmérséklet

Passzív és aktív

  • Kapcsolat

Termékválaszték

Csőérzékelők

A csőérzékelőinket a csövekben csővezetékekben lévő folyadékok hőmérsékletének nagy pontosságú mérésére tervezték. A fejlett termisztor vagy RTD (ellenállás hőmérséklet-érzékelő) technológiát alkalmazó érzékelők valós idejű adatokat szolgáltatnak, amelyek elengedhetetlenek a fűtési és hűtési folyamatok vezérléséhez.

Terméksorozatok:

  • Egypontos
  • Kábel
  • Rábilincselve
  • Kondenzáció
     

Hőmérséklet01ST, 01HT & 22HT

Rögzítőbilincses érzékelők (hőmérséklet)

Passzív és aktív

  • Termékek megtekintése

Hőmérséklet22DT

Merülő érzékelők (hőmérséklet)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Hőmérséklet01HT-1..A

Hőmérséklet-felügyelet

  • Termékek megtekintése

HőmérsékletEXT-J-007346..

STB biztonsági hőmérséklet-határoló

  • Termékek megtekintése

Termékválaszték

Helyiség érzékelők

A helyiségérzékelőink a legkorszerűbb termoelem- vagy félvezető-alapú érzékelési technológiákat alkalmazzák a környezeti hőmérséklet mérésére. Ezek az érzékelők integrált részét képezik a HVAC-beállítások optimalizálásának a komfortos beltéri környezet fenntartása érdekében.

Terméksorozatok:

  • Falra rögzített helyiségmérés
     

Beltéri kezelőegységekP-22RT..D

Aktív

ePaper érintőkijelzővel

  • Termékek megtekintése

Beltéri kezelőegységekP-22RT..A

Aktív

Virtuális kijelzővel

  • Termékek megtekintése

Helyiség érzékelők22RT

Aktív

  • Termékek megtekintése

Helyiség érzékelők01RT

Passzív

  • Termékek megtekintése

Beltéri kezelőegységekP-01RT

Passzív

  • Termékek megtekintése

HelyiségszabályozóCR

Aktív

  • Termékek megtekintése

Termékválaszték

Kültéri érzékelők

A szélsőséges időjárási körülményeknek való ellenállásra tervezett kültéri érzékelőink robusztus anyagokat és fejlett érzékelési technológiákat használnak a pontos külső hőmérsékletmérés érdekében. Ezek az érzékelők létfontosságúak a HVAC-műveleteknek a kültéri klímaváltozások alapján történő beállításához.

Terméksorozatok:

  • Egypontos
     

Hőmérséklet01UT

Kültéri érzékelők (hőmérséklet)

Passzív

  • Termékek megtekintése

Hőmérséklet22UT

Kültéri érzékelők (hőmérséklet)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Páratartalom/hőmérséklet22UTH

Kültéri érzékelők (páratartalom/hőmérséklet)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Mi az a HVAC hőmérséklet-érzékelő?

A hőmérséklet-érzékelők a HVAC-rendszerek kritikus elemei, amelyek biztosítják a pontos hőszabályozást és az energiahatékonyságot. Ezek az érzékelők nagyon gyors válaszidővel mérik a hőmérséklet-változásokat, és adatokat szolgáltatnak a HVAC-vezérlőrendszereknek, lehetővé téve az optimális környezeti feltételek fenntartásához szükséges adaptálási beállításokat. Hőmérséklet-érzékelőink tartományát úgy terveztük, hogy pontos és megbízható adatokat szolgáltassanak, a HVAC-alkalmazások egyedi követelményeihez igazodva.

Akár légcsatornákban, vízcsövekben, beltéri helyiségekben vagy kültéri környezetben használják, a hőmérséklet-érzékelők elengedhetetlenek a rendszer megbízhatóságához és hatékonyságához.

 

A Belimo HVAC hőmérséklet-érzékelők legfontosabb előnyei

A nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelők HVAC-alkalmazásokba történő integrálása jelentős előnyökkel jár:

  • Energiaoptimalizálás

    A valós idejű hőmérsékleti adatok lehetővé teszik az adaptálási szabályozási algoritmusok alkalmazását az energiapazarlás minimalizálása érdekében.

  • Fokozott komfort

    A pontos hőmérséklet-szabályozás megakadályozza a hőingadozást és fenntartja a lakók komfortját.

  • Rendszer teljesítményének optimalizálása

    Biztosítja, hogy a HVAC-alkatrészek optimális hőmérséklettartományban működjenek, csökkentve a hatékonysági problémákat.

  • Okos épületek integrációja

    Kompatibilis a BACnet, Modbus és más kommunikációs protokollokkal a zökkenőmentes automatizálás érdekében.

  • Rugalmas rendszerkompatibilitás

    A legtöbb HVAC vezérlőrendszerrel kompatibilis érzékelőink egyszerű beszerelést és integrációt biztosítanak, megkönnyítve a hatékony rendszerfrissítést. A Belimo hőmérséklet-érzékelők különböző érzékelő elemekkel, például termisztorokkal, RTD-kkel és félvezető alapú technológiákkal rendelkeznek, biztosítva a pontos hőmérsékletmérést.

  • Tartósság

    Megakadályozza a túlfűtést vagy a túlzott hűtést, meghosszabbítva ezzel a HVAC-alkatrészek élettartamát. A kiváló minőségű anyagokból készült érzékelőink megbízhatóan működnek különböző környezeti feltételek mellett, beleértve a szélsőséges hőmérsékleteket és páratartalmat is. 

A HVAC hőmérséklet-érzékelők alkalmazásai

A HVAC hőmérséklet-érzékelők integrált részét képezik a különböző ipari, kereskedelmi és lakossági alkalmazásoknak, többek között:

  • Kereskedelmi célú épületek

    Pontos klímaszabályozást tesz lehetővé irodákban, kiskereskedelmi helyiségekben és vendéglátóhelyeken.

  • Ipari HVAC-rendszerek

    Pontos hőmérséklet-felügyelet biztosítása a gyártó és tároló létesítményekben.

  • Egészségügyi és laboratóriumi környezetek

    Szigorú hőmérsékleti előírások betartása kórházakban és ellenőrzött környezetben.

  • Adatközpontok és IT-létesítmények

    A hőmérséklet-fluktuációk felügyelete a túlfűtés megelőzése és a berendezések élettartamának biztosítása érdekében.

A megfelelő hőmérséklet-érzékelő kiválasztása HVAC-rendszerekhez

A megfelelő hőmérséklet-érzékelő kiválasztása több kritikus paramétertől függ:

  • Érzékelőtípus

    Termisztorok (NTC, PTC), RTD-k (Pt100, Pt1000) vagy termoelemek, amelyek mindegyike különböző pontosságot és válaszidőt biztosít.

  • Érzékelő elhelyezése

    Alkalmazásspecifikus érzékelők légcsatornákhoz, csővezetékekhez, beltéri terekhez vagy kültéri beállításokhoz.

  • Mérési pontosság

    A nagy pontosságú érzékelők minimális sodródással biztosítják a hosszú távú megbízhatóságot.

  • Kimenő jel kompatibilitása

    Analóg (4-20mA, 0-10V) vagy digitális (Modbus, BACnet) kimenetek a zökkenőmentes integrációhoz.

  • Környezeti tartósság

    Robusztus ház IP-osztályú védelemmel a nedvesség, a por és a szélsőséges hőmérsékletek ellen.

További kérdései vannak a hőmérséklet-érzékelőkkel kapcsolatban?

Lépjen kapcsolatba a partnerével

További érzékelő témakörök

  • Tudjon meg többet a páratartalom-érzékelőkről

  • Termékek megtekintése

Hőmérséklet

Kábel érzékelők hőmérséklet

Passzív és aktív

  • Tudjon meg többet a levegőminőség-érzékelőkről

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)