2. Érzékelők/Mérők

Levegőminőség-érzékelők

Intelligens levegőminőség-érzékelők HVAC-rendszerekhez

A Belimo levegőminőség-érzékelői, mint például a CO2 és VOC érzékelők garantálják az optimális beltéri levegőminőséget (IAQ) fokozott komfort és maximalizált energia-megtakarítás mellett az épületekben. Integrált hőmérséklet- és páratartalom-méréssel rendelkező multiérzékelők is rendelkezésre állnak.

Tulajdonságok

  • NDIR technológián alapuló kétcsatornás CO2-érzékelő. A kiegészítő referenciacsatorna lehetővé teszi a hosszú távú és a hőmérsékleti elcsúszások megbízható kompenzálását, és maximális pontosságot és hosszú távú stabilitást biztosít. 
  • A kombinált többfunkciós érzékelők széles választéka CO2-höz, páratartalomhoz, hőmérséklethez és VOC-khoz kevesebb munkát és anyagköltséget tesz lehetővé. 
  • A kétcsatornás önkalibráló technológia lehetővé teszi a Belimo CO2 érzékelőinek használatát minden épületben és alkalmazásban – beleértve azokat is, ahol az ABC módszer (Automatikus Háttérkalibrálás) nem használható. 

Innováció a nyugalom szolgálatában

Zökkenőmentes

Megbízható

Intuitív

Termékválaszték

Légcsatorna-érzékelők
 

Levegőminőség22DC

Légcsatorna-érzékelők CO2

Aktív

  • Kapcsolat

Levegőminőség22DTC

Légcsatorna-érzékelők CO2/hőmérséklet

Aktív

  • Kapcsolat

Levegőminőség22DCV

Légcsatorna-érzékelők CO2 / VOC

Aktív

  • Kapcsolat

Levegőminőség22DTM

Légcsatorna-érzékelők CO2 / páratartalom / hőmérséklet

Aktív

  • Kapcsolat

Levegőminőség22DCK

Légcsatorna-érzékelők

CO2/VOC/mix CO2 + VOC/hőmérséklet

Aktív

  • Kapcsolat

Levegőminőség22DCM

Légcsatorna-érzékelők CO2/VOC/hőmérséklet

Aktív

  • Kapcsolat

Termékválaszték

Helyiség érzékelők
 

Beltéri kezelőegységekP-22RT..D

Aktív

ePaper érintőkijelzővel

  • Termékek megtekintése

Helyiség érzékelők22RT

Aktív

  • Termékek megtekintése

A beltéri levegő minőségének javítása nagy teljesítményű HVAC-érzékelőkkel

A levegőminőség-érzékelők kulcsfontosságú szerepet játszanak a modern HVAC-rendszerekben, valós idejű adatokat szolgáltatva a beltéri környezeti feltételekről az egészség, a kényelem és az energiahatékonyság biztosítása érdekében. A Belimo levegőminőség-érzékelők pontos, folyamatos CO₂-, összes illékony szerves vegyület (TVOC) és más környezeti paraméterek, például a hőmérséklet és a páratartalom mérését biztosítják, ami pontos szabályozási stratégiákat tesz lehetővé kereskedelmi, ipari és intézményi épületekben.

A levegőminőség-érzékelők legfontosabb előnyei a HVAC-ban

A Belimo levegőminőség-érzékelők számos előnnyel járnak az épületek teljesítménye és a környezet egészsége szempontjából: 

  • Igényalapú szellőztetés (DCV)

    A légáramot a valós idejű CO₂- és VOC-szintek alapján állítja be, csökkentve az energiapazarlást és növelve a lakók komfortját. 

  • Egészségügyi és biztonsági megfelelés

    Támogatja a beltéri levegő minőségre vonatkozó szabványokat az iskolákban, kórházakban, irodákban és középületekben.

  • Javított komfortérzet

    Fenntartja az ideális CO2- és páratartalom-szintet a fokozott kognitív funkciók és a jó közérzet érdekében. 

  • Rendszerhatékonyság

    A légcsere sebességek optimalizálásával megakadályozza a túlszellőztetést és a kapcsolódó energiaköltségeket. 

  • Zökkenőmentes integrálás

    A kimeneti formátumok között szerepel a Modbus, BACnet, 0...10 V és 4...20 mA a központi felügyeleti rendszer platformokban való plug-and-play használathoz. 

  • Hosszú távú stabilitás

    Fejlett érzékelőelemekkel és automatikus kalibrációval tervezték a hosszú időn át egyenletes teljesítmény érdekében. 

A Belimo IAQ érzékelők tipikus alkalmazási területei

A Belimo levegőminőség-érzékelők a HVAC-alkalmazások széles körét támogatják, többek között:

  • Kereskedelmi célú épületek

    Irodák, iskolák, szállodák és kiskereskedelmi környezetek a lakók komfortja és az energia optimalizálása érdekében. 

  • Egészségügyi létesítmények

    Biztosítja a tiszta és megfelelő levegőt a betegszobákban, váróhelyiségekben és laboratóriumokban. 

  • Oktatás és középületek

    A kognitív teljesítmény és az egészség elősegítése érdekében ellenőrzi a tantermek és előadótermek beltéri levegő minőségét. 

  • Intelligens épületek

    Az intelligens HVAC-rendszerek gerincét képezi, lehetővé téve a valós idejű adatvezérelt vezérlést és jelentést. 

A megfelelő levegőminőség-érzékelő kiválasztása

A beltéri levegőminőség-érzékelő (IAQ) kiválasztásakor a HVAC-rendszerekhez a következőket vegye figyelembe:

  • Mért paraméterek

    Válasszon olyan érzékelőket, amelyek az alkalmazástól függően CO2-t, TVOC-kat, hőmérsékletet, páratartalmat vagy ezek kombinációját figyelik. 

    Terméksorozatok:

    • CO2 
    • CO2 + Hőmérséklet
    • CO2 + Páratartalom + Hőmérséklet
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + Hőmérséklet 
    • CO2 + VOC + Hőmérséklet + CO2/VOC keverék 
  • Érzékelő elhelyezése

    Használjon légcsatorna-érzékelőket a rendszerszintű felügyelethez és helyiségérzékelőket a zóna alapú vezérléshez. 

  • Érzékelőtechnológia

    Válassza az ABC érzékelőket, ha az épületben rendszeres frisslevegős ciklusok vannak. Használjon kétcsatornás érzékelőket, ha a folyamatos foglaltság vagy az alacsony szellőzés nem biztosítja ezt a referenciát.

    ABC érzékelők (automatikus nullponti korrekció)
    A legjobb olyan alkalmazásokhoz, ahol rendszeres frisslevegő referencia áll rendelkezésre (pl. naponta szellőztetett helyiségek). Automatikusan beállnak a hosszú távú stabilitás és pontosság biztosítása érdekében.

    Kétcsatornás érzékelők
    Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a frisslevegő referencia nem biztosított. Ezek az érzékelők egy belső referencia légcsatornát használnak a készülékben, hogy megbízható és pontos méréseket biztosítsanak, még folyamatosan foglalt helyiségekben is.

  • Mérési pontosság és tartomány

    Győződjön meg arról, hogy az érzékelő mérési tartománya és pontossága megfelel a projekt beltéri levegő minőség követelményeinek. 

  • Kimenő jel kompatibilitása

    Az analóg vagy digitális kimenet illeszkedik a központi felügyeleti rendszerhez vagy a monitorozó rendszerhez. 

  • Környezeti tartósság

    Használjon megfelelő IP-besorolású házakat beltéri vagy védett helyekre.

További kérdései vannak a levegőminőség-érzékelőkkel kapcsolatban?

Lépjen kapcsolatba partnerével

További érzékelő témakörök

  • Tudjon meg többet a hőmérséklet-érzékelőkről

  • Tudjon meg többet a páratartalom-érzékelőkről

  • Tudjon meg többet a nyomásérzékelőkről

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)