Osjetnici i brojila tvrtke Belimo –
temelj za udobnost.

Osjetnici tvrtke Belimo: možete se pouzdati u nas.


HVAC osjetnici i mjerači toplinske energije tvrtke Belimo nude superiornu pouzdanost, jednostavnu instalaciju i besprijekornu integraciju sa sustavima automatizacije zgrada.

Inovativan dizajn kućišta naših osjetnika omogućuje brzu montažu bez alata, lagano puštanje u rad i IP65/NEMA 4X zaštitu. Belimo puža pun proizvodni asortiman osjetnika za mjerenje temperature, vlage, tlaka, CO2, hlapljivih organskih spojeva (VOC) i protoka u cjevovodima i kanalima te u vanjskim i unutarnjim primjenama.

  • Kampanja osjetnika

    Relevantnost osjetnika.

    Pod tlakom.

    Osjetnici za nadzor.

    Robusni osjetnici.

    Naši osjetnici ostaju hladni.

    Vodena zmija.

    Osjetljiv nos.

    Osveta HVAC-a.

Istražite osjetnike prema primjeni

Odaberite iz naših kategorija osjetnika na temelju parametara koje trebate izmjeriti. Belimo osjetnici pružaju točnost, pouzdanost i jednostavnu instalaciju za sve primjene sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju.

 

Osjetnici temperature

Optimizirajte performanse sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju pomoću visokopreciznih osjetnika temperature

Točna i pouzdana očitanja temperature bitna su za optimalnu udobnost zgrada i energetsku učinkovitost. Osjetnici vanjskog zraka, prostorije, kanalni i cijevni osjetnici konstruirani su za precizno i jednostavno mjerenje te laku montažu.

  • Saznajte više o osjetnicima temperature

Osjetnici vlage

Napredni osjetnici vlage za sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije

Nadzor vlage zraka bitan je za osiguravanje optimalne udobnosti u zgradi te za zaštitu infrastrukture zgrada, proizvodnih procesa, uskladištene robe i umjetničkih djela. Naš asortiman proizvoda dugoročno stabilnih osjetnika vlage za prostorije, kanale, vanjski zrak i kondenzaciju omogućava rad uz optimiziranu potrošnju energije te osigurava kompatibilnost sa svim važnijim sustavima za automatizaciju zgrade. Visokokvalitetni i pouzdani osjetnici jamče točnost i usporedivost mjerenja. Kombinirani osjetnici temperature i vlage pružaju fleksibilnu primjenu koja štedi troškove.

  • Saznajte više o osjetnicima vlage

Osjetnici tlaka

Precizni osjetnici tlaka za sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije

Točno mjerenje tlaka i diferencijalnog tlaka važno je za optimalne performanse sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije. Osjetnici tlaka tvrtke Belimo mogu mjeriti izuzetno visoke i niske tlakove u primjenama za zrak i vodu. Osjetnici nude precizno mjerenje tlaka, diferencijalnog tlaka i protoka zraka za pouzdano praćenje. Za fleksibilnost primjene dostupni su mjerni rasponi koje možete odabrati. 

  • Saznajte više o osjetnicima tlaka

Osjetnici kvaliteta zraka

Inteligentni osjetnici kvalitete zraka za sustave za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju

Osjetnici kvalitete zraka tvrtke Belimo, kao što su osjetnici CO2 i hlapljivih organskih spojeva, jamče optimalnu kvalitetu unutarnjeg zraka (IAQ), uz povećanu udobnost i maksimalnu uštedu energije u zgradama. Dostupni su i višestruki osjetnici s integriranim mjerenjem temperature i vlažnosti.

  • Saznajte više o osjetnicima kvalitete zraka

Sobne jedinice

Udoban i zdrav unutarnji zrak zahvaljujući sobnim osjetnicima i sobnim upravljačkim jedinicama

Sobni osjetnici i sobne upravljačke jedinice društva Belimo arhitektu nude estetski i bezvremenski dizajn, instalateru omogućavaju brzo sastavljanje, integratoru sustava jednostavno puštanje u rad, a krajnjem korisniku ugodne unutarnje klimatske uvjete.

  • Saznajte više o sobnim jedinicama

Osjetnici protoka

Pouzdano mjerenje protoka

Pouzdano mjerenje protoka igra važnu ulogu u optimizaciji učinkovitosti HVAC sustava. Osjetnici tvrtke Belimo koriste ultrazvučnu tehnologiju mjerenja vremena proleta kako bi pružili točna mjerenja protoka vode i mješavine vode i glikola u čitavom rasponu temperature od –20 do 120°C.

  • Saznajte više o osjetnicima protoka

Mjerila toplinske energije (TEM)

Obračun energije jednostavniji nego ikad

Mjerila toplinske energije integriraju mjerenje količine energije i izdavanje računa omogućeno internetom stvari u jedan uređaj. Nude mogućnost glatke i izravne integracije u sustav upravljanja zgradom ili u platforme za nadzor na temelju interneta stvari, s nadzorom na temelju interneta stvari, alatima za poboljšanje izvedbe i podacima za izdavanje računa. Spaja značajke izvedbe radi uštede vašeg vremena i novca. 

  • Saznajte više o mjerilima toplinske energije

Belimo Energy Valve™ s TEM

Integrirano upravljanje toplinskom energijom i njezin obračun

Jedinstvo certificiranog Belimo Thermal Energy Meter™ a i poboljšanog Belimo Energy Valve™ omogućuje transparentno upravljanje toplinskom energijom. Dva svijeta „upravljanja energijom” i „certificiranog mjerenja i obračuna energije” sada se spajaju. Točno mjerite i nadzirite toplinske protoke i potrošnju energije u sustavima grijanja i hlađenja s izravnim obračunom troškova na temelju interneta stvari s pomoću jedne jedinice.

  • Saznajte više o Belimo Energy Valve™ s mjerilom toplinske energije

Preuzimanja i poveznice

  • Asortiman osjetnika tvrtke Belimo
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,8 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,53 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 5,08 MB)
  • Manual – Sensor installation (pdf - 6,49 MB)
  • Produkte und Preise Sensoren / Zähler Österreich 2026 (pdf - 4,84 MB)