2. Sustavi

Belimo ZoneEase™ VAV

Belimo ZoneEase™ VAV – regulacija CO2, temperature i volumnog protoka

Belimo ZoneEase™ VAV je jednostavan ekosustav upravljanja zonama temeljen na količini varijabilnog zraka (VAV). Rješenje ZoneEase VAV pojednostavljuje postupak puštanja u rad. Pruža podršku za puštanje u rad i održavanje putem oblaka i pametnog telefona kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, smanjila složenost projekta i skratilo vrijeme prekida rada uz povećanje povezivosti, transparentnosti podataka i ekonomičnosti. 

Unaprijed učitane primjene, pojednostavljeno rješenje, postupak vođen oblakom/pametnim telefonom

Dokazana pouzdanost

Optimizirana funkcionalnost

Povezivost

Jednostavno upravljanje zonom temeljeno na količini varijabilnog zraka

                 

  • Rješenje temeljeno na količini varijabilnog zraka (5 Nm i 10 Nm) za regulaciju CO2, temperature i volumnog protoka
  • Rješenje omogućuje: samo dovodni zrak / dovodni i izlazni zrak / dovodni i 2. dovodni zrak
  • Vođeno puštanje u rad pomoću aplikacije u oblaku i na pametnom telefonu
  • Samostalni sustav ili BACnet MS/TP ili Modbus RTU sustav integriran u BMS/DDC (konfigurabilan)
  • 19 unaprijed učitanih i konfigurabilnih primjena za upravljanje – bez besplatnog programiranja
  • Snažan inženjering i puštanje u rad temeljeni na oblaku s praćenjem napretka
  • Rad, održavanje i daljinsko rješavanje problema pomoću aplikacije na pametnom telefonu koja se sinkronizira u oblaku
  • Izravan pristup VAV rješenju bez otvaranja stropa (pristup sobnoj jedinici putem pametnog telefona)
  • OEM zaštita podataka i usklađenost s GDPR-om
  • Jednostavne analize stanja sustava putem aplikacije na pametnom telefonu

Raspon proizvoda unutar ZoneEase VAV ekosustava

ZoneEase VAV regulator (5 Nm i 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: zonski regulator temeljen na VAV-u s unaprijed učitanim primjenama za regulaciju CO2, volumnog protoka i temperature (bez digitalnih izlaza). Sučelje BACnet MS/TP i Modbus RTU. Analogni ulaz za kanalski osjetnik.

ZoneEase VAV regulator (5 Nm i 10 Nm) s izlazima

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: zonski regulator temeljen na VAV-u s unaprijed učitanim primjenama za regulaciju CO2, volumnog protoka i temperature (s 3 digitalna izlaza za upravljanje ventilatorom i dogrijavanjem). Sučelje BACnet MS/TP i Modbus RTU. Analogni ulaz za kanalski osjetnik.

VAV-Compact (5 Nm i 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: sekundarni VAV unutar ZoneEase VAV ekosustava, koristi se kao VAV izlaznog zraka ili 2. VAV regulator dovodnog zraka.
(Napomena: VAV-Compact regulator, unaprijed adresiran / konfiguriran istim VAV OEM parametrom kao i povezani ZoneEase VAV regulator / komunikacija sa ZoneEase VAV regulatorom specifična za primjenu)

Sobne upravljačke jedinice s dodirnim ili virtualnim zaslonom

P-22RT..-1T00D-1:

  • Sobna upravljačka jedinica s e-paper dodirnim zaslonom
  • Konfigurabilni elementi prikaza
  • Boja prikaza može se promijeniti

P-22RT..-1T-1:

  • Sobna upravljačka jedinica s virtualnim zaslonom
  • Virtualni upravljački zaslon putem aplikacije Belimo Display App i pametnog telefona

Obje varijante jedinice:

  • Za prikaz i podešavanje vrijednosti/zadanih vrijednosti za sobu (može se konfigurirati)
  • Dostupne samo s osjetnikom temperature (T), T/relativne vlage (RH) i T/RH/CO2
  • Omogućuju digitalni ulaz (osjetnik zauzetosti ili nadzor dogrijača)
  • Konfigurabilna prava pristupa

Belimo Display App

Omogućuje virtualni zaslon za sobne upravljačke jedinice bez fizičkog zaslona: P-22RT..-1T-1
Belimo Display App (Android i IOS) omogućuje prikaz stvarnih vrijednosti sobnih jedinica i podešavanje zadanih vrijednosti.

  • Belimo Display App

Rotacijski pogon za modulirajuću regulaciju dogrijavanja

CQ24A-MPL-A8: pogon ventila za dogrijavanje vruće vode (VAV agregat za dogrijavanje) unutar ZoneEase VAV ekosustava.
(Napomena: unaprijed adresiran / komunikacija sa ZoneEase VAV regulatorom specifična za primjenu)

Kanalski/uranjajući osjetnik temperature, aktivan

22DT-12..: osjetnik kanala za dovod zraka za poboljšanje funkcionalnosti rješenja ZoneEase VAV.
Korištenjem osjetnika kanala za dovod zraka od 0…10 V, sve primjene za hlađenje/dogrijavanje koje se temelje na ZoneEase VAV-u omogućuju automatsko prebacivanje, budući da mogu razlikovati stanje dovodnog zraka (ohlađeni ili zagrijani).

Kanalski osjetnik za CO2, aktivan

22DC-11: osjetnik kanala odvodnog/povratnog zraka za poboljšanje funkcionalnosti ZoneEase VAV-a.
Korištenjem osjetnika kanala odvodnog/povratnog zraka od 0…10 V mogu se implementirati ZoneEase VAV primjena za regulaciju CO2 i sve primjene za regulaciju temperature temeljene na ZoneEase VAV-u s kombiniranom regulacijom CO2. Alternativno, osjetnik CO2 može se ugraditi u ZoneEase VAV sobne upravljačke jedinice.

Dokumenti

  • Opisi rješenja
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • ZoneEase VAV v1.7 Application Description (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Listovi s tehničkim podacima

    Pogoni

    • Technical data sheet – LMV-BAC-001 (pdf - 1,71 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-001 (pdf - 3 MB)
    • Technical data sheet – LMV-BAC-002 (pdf - 3,37 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-002 (pdf - 3,46 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonom: osjetnik T, T/RH i T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Sobne upravljačke jedinice s e-paper dodirnim zaslonom: osjetnik T, T/RH i T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Osjetnici za kanale

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Alat za podršku pri kalibraciji i puštanju u rad (pretvornik Bluetooth / NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Integracija sustava
    • BACnet Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for application software version ZoneEase 1.7) (pdf - 587 KB)
    • Modbus Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for firmware version 1.7) (pdf - 738 KB)
  • Napomene o izdanju (za postojeća ZE VAV tržišta) i ČPP
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Alati za pametni telefon
    • Belimo ZoneEase App (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV oblak
    • ZoneEase VAV oblak

Unaprijed učitane konfigurabilne primjene

Regulacija CO2 i volumnog protoka zraka Udobnost sobe (može se kombinirati paralelno s regulacijom CO2)
  • Regulacija kvalitete unutarnjeg zraka (CO2)
  • Regulacija količine protoka zraka (VAV)



     
  • Samo hlađenje
  • Hlađenje ili grijanje (prebacivanje)
  • Hlađenje + 1-stupanjsko električno dogrijavanje
  • Hlađenje + 2-stupanjsko električno dogrijavanje
  • Hlađenje + uključivanje/isključivanje hidroničkog dogrijavanja
  • Hlađenje + stalna regulacija hidroničkog dogrijavanja
   
Primjene s paralelno spojenim ventilatorom Primjene sa serijski spojenim ventilatorom
  • Samo hlađenje
  • Hlađenje + 1-stupanjsko električno dogrijavanje
  • Hlađenje + 2-stupanjsko električno dogrijavanje
  • Hlađenje + uključivanje/isključivanje hidroničkog dogrijavanja
  • Hlađenje + stalna regulacija hidroničkog dogrijavanja
     
  • Samo hlađenje
  • Hlađenje ili grijanje (prebacivanje)
  • Hlađenje + 1-stupanjsko električno dogrijavanje
  • Hlađenje + 2-stupanjsko električno dogrijavanje
  • Hlađenje + uključivanje/isključivanje hidroničkog dogrijavanja
  • Hlađenje + stalna regulacija hidroničkog dogrijavanja

Primjer primjene: regulacija kvalitete unutarnjeg zraka

Mjerenje CO2 pomoću sobne jedinice

Primjer primjene: regulacija temperature pomoću ventilatora i dogrijavanja

Hlađenje plus dogrijavanje (stalna regulacija vode) s digitalnim izlazom (ventilator)

Skalabilno rješenje ZoneEase VAV: samostalni sustav ili BACnet MS/TP ili Modbus RTU sustav integriran u BMS/DDC (može se konfigurirati)

Skalabilni ekosustav ZoneEase VAV omogućuje samostalno rješenje s unaprijed učitanim konfigurabilnim primjenama, ugrađen u sustave upravljanja zgradom. Alternativno, konfiguracija za primjenu volumnog protoka zraka, vanjska logika (tj. podni regulator, DDC, BMS) omogućuje kontrolne zadane vrijednosti za ZoneEase VAV ekosustav. Ova konfiguracija sustava omogućuje ponovljene ugradnje ZoneEase VAV zone uz punu fleksibilnost u postavljanju senzora.

(Napomena: U tom slučaju ugradnja skalabilnog ZoneEase VAV ekosustava zahtijeva izvorne komunikacijske BACnet MS/TP ili Modbus RTU sobne upravljačke jedinice izravno povezane sa sabirnicom)

  • Prednosti za kupca
Prednosti za kupca

Inženjeri konzultanti

Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Prilikom projektiranja upotrebljavate najmodernije metode i podatke koje dobijete od dobavljača/proizvođača. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:

  • Visoko osjetljiv i robustan sustav osjetnika za precizno mjerenje diferencijalnog tlaka radi regulacije čak i najmanjih protoka količine zraka
  • Izvrsna fleksibilnost pri odabiru proizvoda za integraciju u zgrade zahvaljujući raznim sučeljima. Komunikacija sa sabirnicom pruža fleksibilne mogućnosti uporabe i stvara transparentnost u pogledu regulacije i trendova
  • Mogućnost ventilacije prema potražnji (Fan Optimiser) za moderne koncepte ventilacije s funkcijom ventilacije prema potražnji u skladu s normom DIN EN 15232. Analiza zahtjeva za zone putem odgovarajuće VAV zaklopke pruža odgovarajuće varijable regulacije za ventilatore  
  • VAV proizvode tvrtke Belimo grade, kalibriraju i podešavaju svi poznati proizvođači (OEM) na svojim VAV jedinicama – kao rješenje za operativni sustav

Integrator sustava

Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš je cilj pojednostaviti postupak i osigurati transparentnost radi stalne optimizacije tehnike zgrade. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:

  • Spremnost za rad odmah nakon ugradnje VAV jedinice, opcionalnih dodatnih komponenti ZoneEase VAV ekosustava i električnog priključka
  • Izvrsna fleksibilnost za integraciju u zgrade zahvaljujući raznim sučeljima. Komunikacija sa sabirnicom i povezivost s više sabirnica pružaju fleksibilne mogućnosti uporabe i stvaraju transparentnost u pogledu regulacije i nadzora
  • Podržana su uobičajena bus sučelja kao što su BACnet MS/TP i Modbus RTU
  • Podrška temeljena na alatima i oblaku putem pametnog telefona za puštanje u rad i dijagnostiku (spremanje/ispis podataka o postavkama)
  • Aplikacija ZoneEase VAV za pametni telefon za beskontaktni pristup – čak i kada je isključena struja

Instalateri / pogonski inženjeri

Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna podrška omogućuju vam da ispunite kratke rokove. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:

  • Visoka kvaliteta i robusne komponente koje su se dokazale milijune puta
  • Jednostavno ožičenje s malom mogućnošću za grešku zahvaljujući dosljednom konceptu označavanja bojama i brojevima.
  • Početna dijagnostika bez alata zahvaljujući LED indikatorima, npr. je li napajanje dostupno?
  • Jednostavno ispitivanje funkcije, npr. otvaranje ili zatvaranje zaklopke s pomoću aplikacije ZoneEase VAV na pametnom telefonu putem beskontaktnog pristupa

Vlasnici zgrada

Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Optimizacija vaših HVAC sustava uz što manje napora i niske troškove vam je glavni cilj. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:

  • Visoka kvaliteta, potpuna preciznost i robusne komponente u jednom proizvodu
  • Dokazano milijune puta
  • Energetski učinkovit ventilacijski sustav temeljen na stvarnim ventilacijskim potrebama prostorija – od VAV zaklopke do ventilatora
  • Povećana udobnost ovisno o konfiguraciji sustava (kvaliteta zraka / temperatura) i smanjena buka protoka
  • Najviša razina transparentnosti zahvaljujući raznim funkcijama alata kao što su stanja zdravlja sustava i druge značajke

Upravitelji postrojenja / održavanje zgrada

Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te po potrebi brzu dostavu rezervnih dijelova i podršku koja je uvijek dostupna. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:

  • Izdržljiva pogonska tehnologija bez održavanja
  • Jednostavna ugradnja
  • Funkcije dijagnostike i ispitivanja bez kontakta putem pametnog telefona
  • Jednostavna adaptacija rješenja za sustave za preinake
  • Brza isporuka
  • Iscrpna podrška tijekom vijeka trajanja proizvoda
  • 5-godišnje jamstvo

OEM

U svojim proizvodima upotrebljavate komponente odabranih dobavljača. Uvijek nastojite dobiti najbolju vrijednost za svoj novac. Visokokvalitetne i jedinstvene funkcije prilagođene vašoj primjeni stvaraju dodatnu vrijednost i izdvajaju vas od konkurencije. Izvrsna tehnička podrška i jednostavne poslovne transakcije za vas se podrazumijevaju. Kao kupac tvrtke Belimo imate brojne prednosti:

  • Sveobuhvatan asortiman proizvoda za upravljanje zonama i pojedinačnim prostorijama uz optimirane troškove, bilo da se radi o područjima udobnosti ili području industrije, trgovine i osjetljivim radnim područjima
  • Rješenja prilagođena kupcima pružaju dodatnu vrijednost
  • Visokokvalitetne, međusobno usklađene komponente za maksimalnu preciznost i dug vijek trajanja
  • Optimizirana podrška putem softverskih alata za parametrizaciju i kalibraciju u tvornici