2. Systémy

Belimo ZoneEase™ VAV

Belimo ZoneEase™ VAV – regulácia CO2, teploty a objemového prietoku

Belimo ZoneEase™ VAV je zjednodušený ekosystém so zónovou reguláciou na báze variabilného objemu vzduchu. Riešenie ZoneEase VAV zjednodušuje proces uvedenia do prevádzky. Poskytuje podporu pri uvádzaní do prevádzky a údržbe prostredníctvom cloudu a smartfónu s cieľom zlepšiť zážitok používateľa, znížiť zložitosť projektu, skrátiť prestoje a súčasne zvýšiť pripojiteľnosť, transparentnosť údajov a efektívnosť vynaložených nákladov. 

Vopred nahraté aplikácie, zjednodušené riešenie, proces sprevádzaný cez cloud/smartfón

Osvedčená spoľahlivosť

Optimalizovaná funkčnosť

Pripojenie

Zjednodušená zónová regulácia na báze variabilného objemu vzduchu

                 

  • Riešenie na báze variabilného objemu vzduchu (5 Nm a 10 Nm) na reguláciu CO2, teploty a objemového prietoku
  • Riešenie poskytuje: len prívod vzduchu/prívod a odvádzanie vzduchu/prívod a 2. prívod vzduchu
  • Sprevádzané uvedenie do prevádzky pomocou cloudovej a smartfónovej aplikácie
  • Samostatný systém BACnet MS/TP alebo Modbus RTU, resp. integrovaný do BMS/DDC (konfigurovateľné)
  • 19 vopred nahratých a konfigurovateľných regulačných aplikácií – žiadne voľné programovanie
  • Výkonné cloudové plánovanie a uvádzanie do prevádzky so sledovaním pokroku
  • Prevádzka, údržba a riešenie problémov na diaľku pomocou smartfónovej aplikácie synchronizovanej s cloudom
  • Priamy prístup k riešeniu variabilného objemu vzduchu bez nutnosti otvorenia stropu (prístup k vnútornej jednotke prostredníctvom smartfónu)
  • Ochrana údajov OEM a súlad so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov
  • Jednoduché analýzy stavu systému prostredníctvom aplikácie v smartfóne

Sortiment produktov v rámci ekosystému ZoneEase VAV

Regulátor ZoneEase VAV (5 Nm a 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: zónový regulátor na báze VAV s vopred nahratými aplikáciami na reguláciu CO2, objemového prietoku a teploty (bez digitálnych výstupov). BACnet Rozhranie MS/TP a Modbus RTU. Analógový vstup pre potrubný snímač.

Regulátor ZoneEase VAV (5 Nm a 10 Nm) s výstupmi

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: zónový regulátor na báze VAV s vopred nahratými aplikáciami na reguláciu CO2, objemového prietoku a teploty (s 3 digitálnymi výstupmi pre reguláciu ventilátora a opätovného ohrievania). BACnet Rozhranie MS/TP a Modbus RTU. Analógový vstup pre potrubný snímač.

VAV-Compact (5 Nm a 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: sekundárne VAV v rámci ekosystému ZoneEase VAV, používané ako regulátor VAV odvádzania vzduchu alebo regulátor VAV 2. prívodu vzduchu.
(Poznámka: Regulátor VAV-Compact, vopred adresovaný/nakonfigurovaný s rovnakými OEM parametrami VAV ako v prípade pripojeného regulátora ZoneEase VAV/aplikačne špecifická komunikácia s regulátorom ZoneEase VAV)

Vnútorné riadiace jednotky s dotykovým alebo virtuálnym displejom

P-22RT..-1T00D-1:

  • ROU s dotykovým displejom e-paper
  • Konfigurovateľné prvky displeja
  • Možnosť inverzie farieb displeja

P-22RT..-1T-1:

  • ROU s virtuálnym displejom
  • Virtuálny ovládací displej prostredníctvom aplikácie Belimo Display a smartfónu

Oba varianty zariadenia:

  • Zobrazovanie hodnôt a nastavovanie požadovaných hodnôt miestnosti (konfigurovateľné)
  • Dostupné so snímačovým prvkom len pre T, pre T/RH a pre T/RH/CO2
  • S digitálnym vstupom (snímač obsadenosti alebo monitorovanie medziohrievača)
  • Konfigurovateľné prístupové práva

Belimo Display App

Na poskytnutie virtuálneho displeja pre vnútorné riadiace jednotky bez fyzického displeja: P-22RT..-1T-1
Pomocou aplikácie Belimo Display (Android a iOS) je možné zobrazovať skutočné hodnoty vnútorných jednotiek a nastavovať požadované hodnoty.

  • Belimo Display App

Rotačný aktuátor na moduláciu regulácie opätovného ohrievania

CQ24A-MPL-A8: Pohon ventilu opätovného ohrievania teplej vody (agregát opätovného ohrievania VAV) v rámci ekosystému ZoneEase VAV.
(Poznámka: vopred adresovaný/aplikačne špecifická komunikácia s regulátorom ZoneEase VAV)

Potrubný/ponorný snímač teploty, aktívny

22DT-12..: Potrubný snímač prívodu vzduchu na rozšírenie rozsahu funkcií ZoneEase VAV.
Pri použití 0…10 V potrubného snímača prívodu vzduchu môžu všetky aplikácie chladenia/opätovného ohrievania na báze ZoneEase VAV vykonávať automatické prepínanie, keďže dokážu rozlišovať privádzaný vzduch (chladený alebo ohrievaný stav).

Potrubný snímač pre CO2, aktívny

22DC11: Potrubný snímač odvádzania/vracania vzduchu na rozšírenie rozsahu funkcií ZoneEase VAV.
Pri použití 0…10 V potrubného snímača odvádzania/vracania vzduchu možno implementovať aplikáciu regulácie CO2 ZoneEase VAV a všetky aplikácie regulácie teploty na báze ZoneEase VAV s kombinovanou reguláciou CO2. Do vnútorných riadiacich jednotiek ZoneEase VAV možno alternatívne implementovať snímačový prvok CO2.

Dokumenty

  • Popisy riešení
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • ZoneEase VAV v1.7 Application Description (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Karty technických údajov

    Pohony

    • Technical data sheet – LMV-BAC-001 (pdf - 1,71 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-001 (pdf - 3 MB)
    • Technical data sheet – LMV-BAC-002 (pdf - 3,37 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-002 (pdf - 3,46 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Vnútorné riadiace jednotky s virtuálnym displejom: snímač T, T/RH a T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Vnútorné riadiace jednotky s dotykovým displejom e-paper: snímač T, T/RH a T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Snímače potrubia

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Nástroj na uľahčenie kalibrácie a uvedenia do prevádzky (menič Bluetooth / NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Systémová integrácia
    • BACnet Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for application software version ZoneEase 1.7) (pdf - 587 KB)
    • Modbus Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for firmware version 1.7) (pdf - 738 KB)
  • Poznámky k vydaniu (pre existujúce trhy ZE VAV) a často kladené otázky
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Nástroje pre smartfóny
    • Aplikácia Belimo ZoneEase (Google Play)
    • Belimo Display App
  • Cloud ZoneEase VAV
    • Cloud ZoneEase VAV

Vopred nahraté, konfigurovateľné aplikácie

Regulácia CO2 a objemového prietoku vzduchu Interiérový komfort (možno skombinovať s paralelnou reguláciou CO2)
  • Regulácia kvality vnútorného vzduchu (CO2)
  • Regulácia objemového prietoku vzduchu (variabilný objem vzduchu)



     
  • Len chladenie
  • Chladenie alebo vykurovanie (prepínanie)
  • Chladenie + 1-stupňové elektrické opätovné ohrievanie
  • Chladenie + 2-stupňové elektrické opätovné ohrievanie
  • Chladenie + zapínanie/vypínanie hydronického opätovného ohrievania
  • Chladenie + hydronické opätovné ohrievanie s moduláciou
   
Aplikácie s paralelným ventilátorom Aplikácie so sériovým ventilátorom
  • Len chladenie
  • Chladenie + 1-stupňové elektrické opätovné ohrievanie
  • Chladenie + 2-stupňové elektrické opätovné ohrievanie
  • Chladenie + zapínanie/vypínanie hydronického opätovného ohrievania
  • Chladenie + hydronické opätovné ohrievanie s moduláciou
     
  • Len chladenie
  • Chladenie alebo vykurovanie (prepínanie)
  • Chladenie + 1-stupňové elektrické opätovné ohrievanie
  • Chladenie + 2-stupňové elektrické opätovné ohrievanie
  • Chladenie + zapínanie/vypínanie hydronického opätovného ohrievania
  • Chladenie + hydronické opätovné ohrievanie s moduláciou

Príklad aplikácie: regulácia kvality vnútorného vzduchu

Meranie CO2 s vnútornou jednotkou

Príklad aplikácie: regulácia teploty s ventilátorom a opätovným ohrievaním

Chladenie plus opätovné ohrievanie (modulácia vody) s digitálnym výstupom (ventilátor)

Škálovateľné riešenie ZoneEase VAV: samostatný systém BACnet MS/TP alebo Modbus RTU, resp. integrovaný do BMS/DDC (konfigurovateľné)

Škálovateľný ekosystém ZoneEase VAV na poskytnutie samostatného riešenia s vopred nahratými konfigurovateľnými aplikáciami, integrovaného do systémov správy budov. Po nakonfigurovaní aplikácie na reguláciu objemového prietoku vzduchu môže externá logika (čiže podlahový regulátor, DDC, BMS) ekosystému ZoneEase VAV alternatívne poskytnúť požadované nastavené hodnoty regulácie. Táto konfigurácia systému umožňuje opakované zónové inštalácie ZoneEase VAV s maximálnou flexibilitou, pokiaľ ide o umiestnenie snímačov.

(Poznámka: Inštalácia škálovateľného ekosystému ZoneEase VAV si potom vyžaduje natívne komunikujúce vnútorné riadiace jednotky BACnet MS/TP alebo Modbus RTU priamo pripojené k zbernici)

  • Výhody pre zákazníkov
Výhody pre zákazníkov

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Vysoko citlivý a zároveň robustný spínačový systém pre presné meranie rozdielu tlaku na reguláciu aj tých najmenších objemových prietokov vzduchu
  • Veľká flexibilita pri výbere produktov na integráciu do budov vďaka rôznym rozhraniam. Zbernicová komunikácia ponúka flexibilné možnosti použitia a prináša transparentnosť v oblasti regulácie a trendov
  • Kompatibilný s DCV (optimalizátor ventilátora) pre moderné koncepcie vetrania riadené dopytom v súlade s DIN EN 15232. Záznam požiadaviek pre zóny cez zodpovedajúce VAV klapky poskytuje zodpovedajúcu regulovanú veličinu pre ventilátory  
  • Produkty Belimo VAV sú konštruované, kalibrované a nastavované všetkými dobre známymi výrobcami (OEM) na ich jednotkách VAV – ako riešenie operačného systému

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budovy. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Pripravenosť na prevádzku ihneď po inštalácii jednotky VAV (a voliteľne ďalších komponentov ekosystému ZoneEase VAV) a elektrickom pripojení
  • Veľká flexibilita pre integráciu v budovách vďaka rôznym rozhraniam. Zbernicová komunikácia a viaczbernicové možnosti ponúkajú flexibilné možnosti použitia a prinášajú transparentnosť v oblasti regulácie a monitorovania
  • Podporované sú bežné zbernicové rozhrania, akými sú napríklad BACnet MS/TP a Modbus RTU
  • Podpora na báze nástrojov a cloudu cez smartfón pre uvedenie do prevádzky a diagnostiku (ukladanie/tlač nastavovacích údajov)
  • Smartfónová aplikácia ZoneEase VAV pre bezkontaktný prístup – a to aj pri vypnutom napájaní

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať váš nabitý harmonogram. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Vysokokvalitné a robustné komponenty – miliónkrát overené
  • Jednoduché zapojenie s nízkym potenciálom chýb vďaka jednotnému konceptu farieb a číslovania.
  • Prvotná diagnostika bez použitia nástrojov vďaka LED diódam: napr. dostupné napájanie?
  • Jednoduchý test funkčnosti, napr. otvorenie alebo zatvorenie klapky pomocou smartfónovej aplikácie ZoneEase VAV cez bezkontaktný prístup

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Ako zákazník Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Kvalitné, absolútne presné a zároveň robustné komponenty v jednom produkte
  • Miliónkrát overené
  • Energeticky efektívny systém ventilácie, založený na skutočných potrebách ventilácie miestností – od VAV klapky až po ventilátor
  • Zvýšený komfort v závislosti od konfigurácie systému (kvalita vzduchu, teplota) a znížená hlučnosť prúdenia
  • Najvyššia miera transparentnosti vďaka rôznym funkciám nástrojov, akými sú zdravotné systémové stavy a ďalšie funkcie

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a kedykoľvek dostupnú podporu. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Odolná a bezúdržbová technológia pohonu
  • Jednoduchá inštalácia
  • Bezkontaktné diagnostické a testovacie funkcie cez smartfón
  • Jednoduché prispôsobenie systémových riešení pre konverzie
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka

OEM

Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vašej aplikácii pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Vynikajúca technická podpora a jednoduchá obchodná transakcia je pre vás samozrejmosťou. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

  • Rozsiahly rad výrobkov pre nákladovo optimalizované riadenie zón a jednotlivých miestností – v oblasti pohodlia, ako aj v priemysle, obchode a citlivých pracovných oblastiach
  • Riešenia špecifické pre zákazníka ponúkajú zvýšenú pridanú hodnotu
  • Vysokokvalitné, zladené komponenty pre maximálnu presnosť a dlhú životnosť
  • Optimalizovaná podpora nástrojov pre parametrizáciu a kalibráciu vo výrobe