Hatfield-Dowlin Complex is Committed to Occupant Comfort

  1. Kezdőlap
  2. Újdonságok

Butterfly Valve Actuator Retrofit

The University of Oregon’s Hatfield-Dowlin Complex is one of the most advanced sports facilities in the world and has been committed to continuously enhancing building efficiency and occupant comfort.

Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer

A Hatfield-Dowlin sportkomplexum hideg vizet előállító gépházában két 500 tonnás hűtőberendezés és két hűtőtorony található. Ezek hűtött vizet szállítanak 10 légkezelő egységnek, amelyek egy 13 000 négyzetméteres létesítményt szolgálnak ki. A külső levegőhőmérséklettől és a hűtési igénytől függően a gépház különféle üzemmódokban képes működni.

Ha a külső levegő hőmérséklete 17 °C vagy annál alacsonyabb, akkor a rendszer szabad hűtőkört használ. Ebben az üzemmódban a hűtést a vízoldal takarékos alkalmazásával érik el, a hűtőtornyokkal együttműködve. Amikor a szabad hűtés nem elegendő az igény kielégítéséhez, akkor az egyik vagy mindkét hűtőberendezést be lehet indítani. Az üzemmódok közötti váltás a pillangószelepek nyitásával és zárásával érhető el.

A Belimo megoldása a Hatfield-Dowlin komplexumra tartalmazta hat pillangószelep (két 6 colos és négy 8 colos szelep) modernizálását a legmodernebb PR sorozatú hajtóművekkel a megbízhatóság javítása és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Előnyök az ügyfél számára

  • Megbízható üzemelés az intelligens önbeállító szelep használatával - lehetővé téve a gyors és hatékony váltást az épület üzemmódjai között, hogy a hűtés szinkronban legyen a külső levegő hőmérsékletével és az épület kihasználtságával
  • Könnyű beszerelés a kisebb magasság és a hajtómű kisebb súlya miatt
  • Közeli távolságú kommunikációval (NFC) rendelkező hajtómű futásidejének gyors programozási beállítása és gyors diagnosztika biztosítása okostelefonon 
  • A 80% -os energiamegtakarítás a szabadalmaztatott kefe nélküli egyenáramú motor technológiával csökkenti a transzformátor és a huzalozás költségeit
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 kB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Project Overview

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator

Features

  • Near Field Communication (NFC) allows fast programming, commissioning and troubleshooting. Even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Intelligent self-adjusting end stops ensure an easy installation, less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve
  • Manual override to desired valve position using detachable hand crank whether the actuator is off or powered on. Valve position is maintained until hand crank is removed
  • 80% energy saving with patented brushless DC motor technology
  • Retrofit - Europe

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)