Nyomás alapú alkalmazások
légmentesen zárt szobákban

  1. Kezdőlap
  2. Újdonságok

Kontrollált kezelt levegő a légmentesen lezárt helyiségekben

A kórokozók átadását úgy lehet megelőzni, ha egy vagy több személyt elszigetelünk vagy fizikailag is elválasztunk a társadalom többi részétől. Az embereket és környezetüket meg lehet védeni azoktól, akik fertőző betegségeket terjesztenek, illetve az immunhiányos betegeket a fertőző kórokozóktól. A kórházakban speciális izolációs szobákat vagy teljes izolációs osztályokat alakítanak ki erre a célra. Ezen intézkedések középpontjában az orvosok és az ápolószemélyzet állnak, akik a speciális higiéniai előírások betartásával megakadályozhatják a fertőzés továbbterjedését.

Az izolációs szobákban a környezetükhöz képest negatív vagy pozitív helyiségnyomást alkalmaznak, vagyis a használattól függően enyhe túlnyomást vagy negatív nyomást.

A szükséges nyomáskülönbséget a bejuttatott és a kiszívott levegő közötti különbség hozza létre. A szellőztetés koncepciója tehát a térfogatáram és a helyiségnyomás-szabályozás kombinációján alapszik, amely pontosan megfelel az adott zónának.

A VAV-Universal vezérlő termékválasztékának új, moduláris felépítése (most beépített ∆p érzékelővel) megkönnyíti a vezérlő és a csappantyú motorizáció ideális kombinációjának létrehozását bármilyen VAV, csatornanyomás és helyiségnyomás alkalmazásnál.

Három főbb helyiségnyomás-alkalmazás létezik:

- Egyszerű helyiségnyomás-vezérlés (a táplevegő vagy a beszívott levegő csappantyújának közvetlen vezérlése),
- Egyidejű térfogatáram/helyiségnyomás-szabályozás (bypass csappantyú vezérlése a elszívott levegő csappantyúval párhuzamosan) és
- Helyiségnyomás és térfogatáramlásos kaszkádvezérlés.

Ezeket a gyakran használt helyiségnyomás-alkalmazásokat az alábbiakban ismertetjük egyszerűsített diagramok segítségével.

A „nem légmentesen zárt" helyiségek vezérlése mérsékelt szivárgási százalékkal/túlfolyással


A VRU-M1R-BAC helyiségnyomás-vezérlő (A, az elszívott levegőben a példában) feljegyzi a helyiség légnyomását. Ez összehasonlításra kerül az alapértékkel, és a rendszer a csappantyút a megadott helyiségnyomás-alapértékre állítja egy, az alkalmazáshoz ideálisan hozzáigazított hajtóműmegoldás segítségével.

A megfelelő VAV egység (táplevegő) felelős a szükséges levegőcsere-sebességért, a beltéri hőmérséklet vagy a levegőminőség alapján.

Az alacsony szivárgási százalékkal/túlfolyással való helyiség-vezérlés egy bypass csappantyú használatával

A két VAV egység (A, B) vezérli a szükséges levegőcserét. Mindkét egység vezérlése párhuzamosan történik a szobahőmérséklet vagy a levegő minősége alapján.

A VRU-M1R-BAC (C) helyiségnyomás-szabályozó összehasonlítja a helyiség nyomását a meghatározott alapértékkel, majd a bypass csappantyút a megadott helyiségnyomás-alapértékre szabályozza. A bypass csappantyú helyes méretezése a helyiség légzárása alapján történik és magas szintű vezérlési pontosságot tesz lehetővé.

A „pozitív/negatív nyomásarány" üzemmódot az aktuális követelmények alapján lehet átváltani.

Helyiségnyomás és térfogatáramlásos kaszkádvezérlés légmentesen zárt helyiségekben

A légmentes helyiségek fokozott követelményeket támasztanak a vezérlőrendszerrel szemben.

A helyiség minimális szivárgása nem teszi lehetővé a gyakori térfogatáram-tűrések természetes kompenzálását.

Ez magas követelményeket támaszt a vezérlőberendezésekkel szemben.

A két VAV egység (A, B) felelős a szükséges levegőcsereért, és párhuzamosan vezérelhető a szobahőmérséklet vagy a levegőminőség alapján.

A kiegészítő helyiségnyomás-szabályozó (C, motorizáció nélkül) elindítja az alapérték eltolódását a VAV egységnél (B).

A „pozitív/negatív nyomásarány" üzemmódot a kórházi üzemeltetés aktuális követelményei alapján lehet átváltani.

A VAV-Universal szabályzó termékválasztékának leírása

Alkalmazások

– VAV/CAV térfogatáramlás
– Térfogatáramlás összegzés
– Csatornanyomás
– Helyiségnyomás átkapcsolható „pozitív/negatív nyomásarány" üzemmóddal

Hajtóműmegoldások

– Forgóhajtómű
– Vészállás funkcióval rendelkező forgóhajtómű
– Nagyon gyorsan működő forgóhajtómű
– Nagyon gyorsan működő, vészállás funkcióval rendelkező forgóhajtómű

Vezérlés

– Hagyományos vezérlés 0...10 V/2...10 V
–  BACnet és Modbus hibrid móddal, MP-Bus-szal együtt
–  A Belimo Assistant mobilalkalmazással kapcsolható

Eszközök

– Belimo Assistant mobilalkalmazás (iOS, Android)
– Vezeték nélküli eszközcsatlakozás NFC-n (Bluetooth) keresztül
- A PC-alapú konfigurációs eszköz rendelkezésre áll a VAV gyártók számára

 

 

A megbízható helyiségnyomás-alkalmazásokhoz tökéletesen egyeztetett vezérlő/csappantyú-kombinációkra van szükség. A VAV-Universal elemeket ezért csak a VAV egységek gyártóitól lehet beszerezni.

  • Learn more about our new VAV-Universal product range - Europe

A beltéri levegőminőség hatása az egészségre

Az emberek az idejük közel 90 százalékát beltéren töltik, és naponta 12 000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos annak megértése, hogy a beltéri levegő minősége milyen nagy mértékben befolyásolja a jó közérzetünket. Belimo megosztja a beltéri páratartalomra, a VOC-ra és a központi levegőkezelő rendszerek hatásaira vonatkozó mélyreható ismereteit, és értékes egészségügyi ajánlásokat is ad.

Olvasson többet a következőről:

  • Indoor air quality and our health
  • Good air quality for greater performance

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)